Hex head screw plugs with shoulder, pipe thread
BN 440 - without sealing ring
DIN 910
Headform |
Headform
Hexagonal arandela
|
Drive |
Drive
Hexagonal
|
Material |
Material
Acero
|
Surface |
Surface
cincado pasivado azul
|
Version |
Version
sin junta de estanqueidad
|
Alle Eigenschaften
G 5/8 A: no incluido en DIN 910
Norm
Eigenschaften
Headform |
Headform
Hexagonal arandela
|
Drive |
Drive
Hexagonal
|
Material |
Material
Acero
|
Surface |
Surface
cincado pasivado azul
|
Version |
Version
sin junta de estanqueidad
|
BN 442 - DIN 910
Verschlussschrauben mit Bund und Aussensechskant, Rohrgewinde - mit Dichtring - Stahl - blank
BN 446 - VSM 12852
Verschlussschrauben mit Aussensechskant, Rohrgewinde - Stahl - verzinkt-blau
BN 45 - DIN 908
Verschlussschrauben mit Innensechskant und Bund, Rohrgewinde - ohne Dichtring - Stahl - verzinkt-blau
Hierfür geeignet
BN 447 - DIN 7603 A
Dichtringe für Rohrverschraubungen und Verschlussschrauben - Kupfer - blank
BN 449 - DIN 7603 A
Dichtringe für Rohrverschraubungen und Verschlussschrauben - Vulkanfiber
BN 450 - DIN 7603 A
Dichtringe für Rohrverschraubungen und Verschlussschrauben - Aluminium - blank