Contatto
-

Il carrello si sta caricando.


Informazioni sui prezzi più dettagliate nel carrello

Viene applicato un sovrapprezzo, i dettagli nel carrello

Scegli il tuo paese o regione


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Klauke® EK 30 IDML

BN 27741 - Battery powered hydraulic crimping tool crimping range 6-120 mm2

  • Molto adatto per conduttori compatti
  • Indicato per fili sottili a trefoli secondo DIN EN 60228
  • Forza di crimpatura 30 kN
  • Corsa / larghezza di apertura 22 mm
  • Tempo di crimpatura da 2,5 s a 5 s (a seconda della sezione della pressa)
  • Tensione della batteria 10,8 V
  • Capacità della batteria 2,5 Ah, Li-Ion (27 Wh)
  • Tempo di ricarica della batteria circa 45 min.
  • Temperatura ambiente da -10 °C ... 40 °C
  • UL-file n° E244184
Informazioni di prodotto, istruzioni d'uso/scheda di sicurezza, certificazioni: www.klauke.com

Brand
Brand Klauke®
Brandtype
Brandtype EK 30 IDML
Material
Material Multiple Materials
Version
Version crimping range 6-120 mm2
Notes on use
Notes on use
Notes on use

Tutte le caratteristiche

Net price per piece


Caratteristiche del prodotto

  • Molto adatto per conduttori compatti
  • Indicato per fili sottili a trefoli secondo DIN EN 60228
  • Forza di crimpatura 30 kN
  • Corsa / larghezza di apertura 22 mm
  • Tempo di crimpatura da 2,5 s a 5 s (a seconda della sezione della pressa)
  • Tensione della batteria 10,8 V
  • Capacità della batteria 2,5 Ah, Li-Ion (27 Wh)
  • Tempo di ricarica della batteria circa 45 min.
  • Temperatura ambiente da -10 °C ... 40 °C
  • UL-file n° E244184
Informazioni di prodotto, istruzioni d'uso/scheda di sicurezza, certificazioni: www.klauke.com

Ulteriori informazioni

Pressatura del mandrino - non è necessario cambiare gli inserti della pressa
Testa chiusa, incernierata, girevole
Sistema di comando semplice e sicuro: un solo pulsante per controllare tutte le funzioni dell'utensile
Utilizzo comodo e sicuro con una sola mano grazie all'alloggiamento ergonomico in plastica bicomponente con inserto morbido
Di facile manovrabilità grazie alla posizione equilibrata del centro di gravità
Ritorno automatico al termine del ciclo di lavoro
Indicatore di manutenzione tramite LED

Caratteristiche

Brand
Brand Klauke®
Brandtype
Brandtype EK 30 IDML
Material
Material Multiple Materials
Version
Version crimping range 6-120 mm2
Notes on use
Notes on use
Notes on use

Scope of supply

1 Battery powered hydraulic crimping tool
1 Battery RAML1225 10,8 V / 2,5 Ah, Li-Ion (27 Wh)
1 Charger LGML1 for 10.8 V Li-Ion batteries, 230V
1 Hard plastic carrying case KKML
1 Manual


Warnings

Correct handling, transport and use of battery-powered products requires knowledge of the applicable laws.
Further notes on residual risks can be found on our web page: Notes on use
Special attention must be paid to the safety precautions and warnings given on the packaging or the instructions given in the operating manual / Safety Data Sheet.
Transports generally take place according to ADR 3.3 in accordance with the conditions of Special Regulation 188. The delivery document specifies the handling.




Adatto a questo


BN 27704

Klauke® - Capicorda tubolari tipo standard, senza foro d'ispezione - Rame - stagnato

BN 27705

Klauke® - Capicorda tubolari tipo standard, con foro d'ispezione - Rame - stagnato

BN 27714

Klauke® - Capicorda tubolari per conduttori rotondi fini e superfini - Rame - stagnato

BN 27715

Klauke® - Capicorda tubolari con linguetta - Rame - stagnato

BN 27720

Klauke® - Capicorda tubolari angolo 45° - Rame - stagnato

BN 27701

Klauke® - Rohrkabelschuhe Normalausführung, mit Sichtloch, für kleine Querschnitte - Kupfer - verzinnt

BN 27724

mecatraction DE-SV - Rohrkabelschuhe Normalausführung, ohne Sichtloch - Kupfer - verzinnt

BN 27723

mecatraction DE - Rohrkabelschuhe Normalausführung, mit Sichtloch - Kupfer - verzinnt

BN 20395

BM - Capicorda versione normale, con foro d'ispezione - Rame - stagnato

BN 27719

Klauke® - Capicorda tubolari angolo 90° - Rame - stagnato

BN 22482

mecatraction DE-SV90E - Capicorda versione normale, piegati a 90° - Rame - stagnato

BN 22542 - DIN 46234

Capicorda ad anello non isolati - Rame - stagnato

BN 20374 - DIN 46234

BM - Capicorda ad anello non isolati - Rame - stagnato

BN 22541 - DIN 46234

Capicorda a forcella non isolati - Rame - stagnato

BN 22544 - DIN 46230

Capicorda a puntale non isolati, puntale piatto - Rame - stagnato

BN 22543 - DIN 46230

Capicorda a puntale non isolati, puntale tondo - Rame - stagnato

BN 27787

Klauke® RAML1225 - Replacement battery for crimping tools - Materiali multipli

BN 27764

Klauke® LGML1 - Charger for battery with 10,8 V - Materiali multipli