Slotted pan head machine screws
BN 344
DIN 85 A
(Norm zurückgezogen)
~ISO 1580
~UNI 6108
~ČSN 021137
~UNI 6108
~ČSN 021137
Kopfform |
Kopfform
Flach (Pan Head)
|
Antrieb |
Antrieb
Schlitz
|
Schaft |
Schaft
ohne Schaft
|
Werkstoff |
Werkstoff
Stahl
|
Festigkeitsklasse |
Festigkeitsklasse
4.8
|
Oberfläche |
Oberfläche
verzinkt-blau
|
Alle Eigenschaften
M2,5: nach ISO 1580, M2,6: in DIN 85 und ISO 1580 nicht enthalten
Norm
Zusätzliche Informationen
Eigenschaften
Kopfform |
Kopfform
Flach (Pan Head)
|
Antrieb |
Antrieb
Schlitz
|
Schaft |
Schaft
ohne Schaft
|
Werkstoff |
Werkstoff
Stahl
|
Festigkeitsklasse |
Festigkeitsklasse
4.8
|
Oberfläche |
Oberfläche
verzinkt-blau
|
BN 20243 - DIN 85 A - ~ISO 1580
Flachkopfschrauben Pan-Head mit Schlitz - Stahl - 4.8 - verzinkt dickschichtpassiviert
BN 346 - DIN 85 A - ~ISO 1580
Flachkopfschrauben Pan-Head mit Schlitz - Stahl - 4.8 - verzinkt-gelb
BN 351 - DIN 85 A - ~ISO 1580
Flachkopfschrauben Pan-Head mit Schlitz - Stahl - 8.8 - verzinkt-blau
BN 652 - DIN 85 A - ~ISO 1580
Flachkopfschrauben Pan-Head mit Schlitz - INOX - A2
BN 653 - DIN 85 A - ~ISO 1580
Flachkopfschrauben Pan-Head mit Schlitz - INOX - A4