Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier
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
Embouts avec isolation PP, pour des fils protégés contre le court-circuit et contre le défaut à la terre

BN 22492

  • Version spéciale d'embout avec grand collet en plastique pour des fils protégés contre le court-circuit et contre le défaut à la terre avec une isolation extra forte (NSGAFÖU)
  • Cône d'entrée en polypropylène
  • Résistant à la chaleur: jusqu'à +105 °C

Matière
Matière Cuivre
Surface
Surface étamé

Toutes les caractéristiques


Caractéristiques de produit

  • Version spéciale d'embout avec grand collet en plastique pour des fils protégés contre le court-circuit et contre le défaut à la terre avec une isolation extra forte (NSGAFÖU)
  • Cône d'entrée en polypropylène
  • Résistant à la chaleur: jusqu'à +105 °C

Informations complémentaires

Utilisation dans le cas de connexions non protégées par fusible dans des installations de distribution, des répartiteurs, des véhicules ferroviaires, des installations solaires, des câbles d'allumage etc.

Caractéristiques

Matière
Matière Cuivre
Surface
Surface étamé



Adéquat à cette fin


BN 20767

Pince à sertir avec matrice trapézoïdale pour embouts avec et sans isolation - Acier

BN 20766

Pince à sertir avec matrice trapézoïdale pour embouts avec et sans isolation - Acier

BN 20768

Weidmüller PZ 10 SQR - Pince à sertir avec matrice carrée pour embouts avec et sans isolation - Acier

BN 20769

Weidmüller PZ 10 HEX - Pince à sertir avec matrice hexagonale pour embouts avec et sans isolation - Acier