Coffrets bleus d'assortiment d'embouts embouts individuels isolés, palette de couleurs DIN
BN 22566
DIN 46228-4
- Cône d'entrée en polypropylène
- Résistant à la chaleur: jusqu'à +105 °C
Matière |
Matière
Cuivre
|
Surface |
Surface
étamé
|
Toutes les caractéristiques
Prix net par assortiment
Standard
DIN 46228-4
Caractéristiques de produit
- Cône d'entrée en polypropylène
- Résistant à la chaleur: jusqu'à +105 °C
Informations complémentaires
Les couvercles coulissants permettent un accès rapide et empêchent que le contenu ne se mélange.
Caractéristiques
Matière |
Matière
Cuivre
|
Surface |
Surface
étamé
|
Contenu de la livraison
Nombre / Plage de fil mm2 / L / Couleur
50 / 0,5 / 8 / white
100 / 0,75 / 8 / grey
100 / 1 / 8 / red
100 / 1,5 / 8 / black
50 / 2,5 / 8 / blue
Adéquat à cette fin
BN 20767
Pince à sertir avec matrice trapézoïdale pour embouts avec et sans isolation - Acier