Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier
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
FASTEKS® FBR PREKO

BN 25308 - PREKO-Détendeur de pression pour outils à river hydropneumatique

  • Filetage de connexion: G 1/4
    Pression de sortie: 6 bar ±10 %
    Pression d'entrée: max. 25 bar
    Débit volumétrique 600l/min. (avec une pression d'entrée de 7 bar, pression de sortie de 6 bar et une chute de pression de 1 bar)

Marque
Marque FASTEKS®
Ligne de produit
Ligne de produit FBR PREKO
Matière
Matière Acier

Toutes les caractéristiques

Prix net par pièce


Caractéristiques de produit

  • Filetage de connexion: G 1/4
    Pression de sortie: 6 bar ±10 %
    Pression d'entrée: max. 25 bar
    Débit volumétrique 600l/min. (avec une pression d'entrée de 7 bar, pression de sortie de 6 bar et une chute de pression de 1 bar)

Informations complémentaires

Diminuez la pression de sortie à l'aide des détendeurs d'air PREKO. Le fabricant des outils à rivets recommandent une pression de 6,0 bar.

Caractéristiques

Marque
Marque FASTEKS®
Ligne de produit
Ligne de produit FBR PREKO
Matière
Matière Acier