Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier
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
JACOB® WADI

BN 22057 - Presse-étoupes avec filetage métrique

  • Ecrou de serrage: INOX 1.4305
  • Insert d'étanchéité: caoutchouc nitrile polychloroprène CR/NBR
  • Bague de pression: laiton, nickelé électrolytique
  • Manchon intermédiaire: INOX 1.4305
  • Joint torique: caoutchouc nitrile NBR
  • Filetage de raccordement: métrique, selon EN 60423
  • Grande plage d'étanchéité, facile à monter
  • Plage de température: -30 °C ... +100 °C
  • Degré de protection: IP65

Marque
Marque JACOB®
Ligne de produit
Ligne de produit WADI
Matière
Matière INOX
Type de matériel
Type de matériel 1.4305

Toutes les caractéristiques


Caractéristiques de produit

  • Ecrou de serrage: INOX 1.4305
  • Insert d'étanchéité: caoutchouc nitrile polychloroprène CR/NBR
  • Bague de pression: laiton, nickelé électrolytique
  • Manchon intermédiaire: INOX 1.4305
  • Joint torique: caoutchouc nitrile NBR
  • Filetage de raccordement: métrique, selon EN 60423
  • Grande plage d'étanchéité, facile à monter
  • Plage de température: -30 °C ... +100 °C
  • Degré de protection: IP65

Caractéristiques

Marque
Marque JACOB®
Ligne de produit
Ligne de produit WADI
Matière
Matière INOX
Type de matériel
Type de matériel 1.4305

Produits connexes





Adéquat à cette fin


BN 22059

JACOB® - Ecrous hexagonaux avec filetage métrique - INOX - 1.4305

BN 22134

JACOB® - Clé en tube - Acier

BN 22114

JACOB® - Bouchons de fermeture - Polyamide - PA 6

BN 22115

JACOB® - Bouchons de fermeture pour presse-étoupes pour la série PERFECT - Polyamide - PA 6