Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier
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
SPELSBERG® Abox-Serie

Nouveau

BN 22940 - Boîte de raccordement avec tubulure à double membrane, sécurité contre la perte du couvercle

  • Points de fixation externes
  • Pour installations standard en intérieur et zone extérieure protégée
  • DLG (résistance à l’ammoniac)
  • 1000 Volts AC
  • Degré de protection: IP66

Marque
Marque SPELSBERG®
Ligne de produit
Ligne de produit Abox-Serie
Matière
Matière Plastique
Version de matériau
Version de matériau PC

Toutes les caractéristiques


Caractéristiques de produit

  • Points de fixation externes
  • Pour installations standard en intérieur et zone extérieure protégée
  • DLG (résistance à l’ammoniac)
  • 1000 Volts AC
  • Degré de protection: IP66

Caractéristiques

Marque
Marque SPELSBERG®
Ligne de produit
Ligne de produit Abox-Serie
Matière
Matière Plastique
Version de matériau
Version de matériau PC

Contenu de la livraison

Abox Pro 025 AB-L, Abox Pro 025 AB-L/sw
4 raccords à double membrane M20 Plage d'étanchéité 7-13 mm, sécurité contre la perte du couvercle
Abox Pro 040 AB-L
4 raccords à double membrane M25 Plage d'étanchéité 9-17 mm, sécurité contre la perte du couvercle




Adéquat à cette fin


BN 22942 - DIN 60715

SPELSBERG® DMS-Serie - Double-membrane seals DMS with two sealing membranes, closed - Plastique - TPE