PEINER
BN 2076 - Garnitures HV avec vis à tête hexagonale, écrou et rondelles, prémonté
EN 14399-1
Forme de tête |
Forme de tête
Hexagonale
|
Entraînement |
Entraînement
Hexagonale
|
Filetage |
Filetage
partiellement filetée
|
Marque |
Marque
PEINER
|
Matière |
Matière
Acier
|
Classe de qualité |
Classe de qualité
10.9
|
Surface |
Surface
zingué à chaud
|
Indications d'utilisation |
Indications d'utilisation
|
Toutes les caractéristiques
Standard
Caractéristiques de produit
Caractéristiques
Forme de tête |
Forme de tête
Hexagonale
|
Entraînement |
Entraînement
Hexagonale
|
Filetage |
Filetage
partiellement filetée
|
Marque |
Marque
PEINER
|
Matière |
Matière
Acier
|
Classe de qualité |
Classe de qualité
10.9
|
Surface |
Surface
zingué à chaud
|
Indications d'utilisation |
Indications d'utilisation
|
Contenu de la livraison
Garnitures HV composées de:
1 vis à tête hexagonale EN14399-4 acier 10.9
1 écrou hexagonal EN 14399-4 acier 10
2 rondelles EN 14399-6 acier 300 HV
écrou lubrifié classe-k: K1
Illustration principe de fonctionnement
Indication de montage
Les écrous HV sont lubrifiés et prêts à être installés. Le montage correct est obtenu en vissant l'écrou HV EN14399-4 avec la vis HV EN14399-4 et les rondelles HV EN14399-6 correspondants. L'appariement du même fabricant assure la compatibilité des filetages et le comportement de serrage prévu. Une lubrification supplémentaire des vis, écrous et rondelles modifie les valeurs de précontrainte et entraîne des erreurs de montage.
BN 14070 - EN 14399-4
PEINER - Ecrous hexagonaux HV pour vis à tête hexagonale HV - Acier - 10 - zingué à chaud
BN 14071 - EN 14399-6
PEINER - Rondelles plates chanfreinées HV pour vis à tête hexagonale et écrous HV - Acier - zingué à chaud
BN 20363 - EN 14399-4
PEINER - Vis à tête hexagonale HV - Acier - 10.9 - zingué à chaud
BN 97 - EN 14399-1
PEINER - Garnitures HV avec vis à tête hexagonale, écrou et rondelles - Acier - 10.9 - zingué à chaud