JACOB® FAVORIT
BN 22085 - Presse-étoupes avec filetage métrique et bride de décharge de traction avec forme en entonnoir pour protection du câble
- Vis de pression: polyamide PA 6 GF30
- Bride de décharge de traction: polyamide PA 6 GF30
- Vis/écrou: INOX
- Bague de pression: polyéthylène PE-HD
- Joint d'étanchéité: SBR/NBR
- Manchon intermédiaire: polyamide
PA 6 GF30 - Filetage de raccordement: métrique, selon EN 60423
- Décharge de traction très élevée et écrou de serrage en forme d'entonnoir pour protection du câble
- Plage de température: -30 °C ... +80 °C
- Degré de protection: IP55
Marque |
Marque
JACOB®
|
Ligne de produit |
Ligne de produit
FAVORIT
|
Matière |
Matière
Polyamide
|
Version de matériau |
Version de matériau
PA 6
|
Couleur |
Couleur
gris clair RAL 7035
|
Toutes les caractéristiques
Caractéristiques de produit
- Vis de pression: polyamide PA 6 GF30
- Bride de décharge de traction: polyamide PA 6 GF30
- Vis/écrou: INOX
- Bague de pression: polyéthylène PE-HD
- Joint d'étanchéité: SBR/NBR
- Manchon intermédiaire: polyamide
PA 6 GF30 - Filetage de raccordement: métrique, selon EN 60423
- Décharge de traction très élevée et écrou de serrage en forme d'entonnoir pour protection du câble
- Plage de température: -30 °C ... +80 °C
- Degré de protection: IP55
Caractéristiques
Marque |
Marque
JACOB®
|
Ligne de produit |
Ligne de produit
FAVORIT
|
Matière |
Matière
Polyamide
|
Version de matériau |
Version de matériau
PA 6
|
Couleur |
Couleur
gris clair RAL 7035
|
Produits connexes
BN 22085
JACOB® FAVORIT - Presse-étoupes avec filetage métrique et bride de décharge de traction avec forme en entonnoir pour protection du câble - Polyamide - PA 6
BN 22084
JACOB® KRALLEN - Presse-étoupes avec filetage métrique et cage de serrage pour la décharge de traction avec forme en entonnoir pour protection du câble - Polyamide - PA 6
BN 22080
JACOB® PERFECT - Presse-étoupes avec filetage métrique et spirale pour protection anti-pliage du câble - Polyamide - PA 6
Adéquat à cette fin
BN 22101
JACOB® - Ecrous hexagonaux avec filetage métrique - Polyamide - PA 6
BN 22102
JACOB® - Ecrous hexagonaux avec filetage métrique, en polyamide auto-extinguible - Polyamide - PA 6
BN 22134
JACOB® - Clé en tube - Acier