JACOB® PERFECT
BN 22003 - Presse-étoupes avec filetage métrique et joint d'étanchéité de réduction en 2 éléments pour une grande plage de serrage
- Ecrou de serrage: laiton CuZn39Pb3, nickelé électrolytique
- Insert à lamelles: polyamide PA 6 V-2
- Joint d'étanchéité/élément extérieur: caoutchouc nitrile polychloroprène CR/NBR
- Joint d'étanchéité/élément intérieur: TPE/TPS
- Manchon intermédiaire: laiton CuZn39Pb3, nickelé électrolytique
- Joint torique: caoutchouc nitrile NBR
- Filetage de raccordement: métrique, selon EN 60423
- Joint d'étanchéité de réduction pour petits câbles, décharge de traction intégrée, protection contre la torsion, grande plage d'étanchéité et de serrage, facile à monter
- Plage de température: -20 °C ... +100 °C (dynamique)
- Plage de température: -40 °C ... +100 °C (statique, sur une courte durée)
- Degré de protection: IP68 - 5 bars, IP69K (contrôlé pour M12-M25, M50 et M63)
Marque |
Marque
JACOB®
|
Ligne de produit |
Ligne de produit
PERFECT
|
Matière |
Matière
Laiton
|
Surface |
Surface
nickelé
|
Indications d'utilisation |
Indications d'utilisation
![]() |
All features
M12: joint d'échanchéité en un seul élément
à partir de M50x1,5: avec joint torique
Product features
- Ecrou de serrage: laiton CuZn39Pb3, nickelé électrolytique
- Insert à lamelles: polyamide PA 6 V-2
- Joint d'étanchéité/élément extérieur: caoutchouc nitrile polychloroprène CR/NBR
- Joint d'étanchéité/élément intérieur: TPE/TPS
- Manchon intermédiaire: laiton CuZn39Pb3, nickelé électrolytique
- Joint torique: caoutchouc nitrile NBR
- Filetage de raccordement: métrique, selon EN 60423
- Joint d'étanchéité de réduction pour petits câbles, décharge de traction intégrée, protection contre la torsion, grande plage d'étanchéité et de serrage, facile à monter
- Plage de température: -20 °C ... +100 °C (dynamique)
- Plage de température: -40 °C ... +100 °C (statique, sur une courte durée)
- Degré de protection: IP68 - 5 bars, IP69K (contrôlé pour M12-M25, M50 et M63)
Additional information
Features
Marque |
Marque
JACOB®
|
Ligne de produit |
Ligne de produit
PERFECT
|
Matière |
Matière
Laiton
|
Surface |
Surface
nickelé
|
Indications d'utilisation |
Indications d'utilisation
![]() |
Similar products
BN 22000
JACOB® PERFECT - Presse-étoupes avec filetage métrique standard - Laiton - nickelé
BN 22001
JACOB® PERFECT - Prensaestopas con rosca métrica largo - Brass - nickel plated
BN 22002
JACOB® PERFECT - Cable glands with metric thread and enlarged clamping range for large cable-Ø - Brass - nickel plated
BN 22047
JACOB® WADI one - Cable glands with metric thread - Brass - nickel plated
BN 22048
JACOB® WADI rail - Cable glands with metric thread - Brass - nickel plated
BN 22018
JACOB® PERFECT - Cable glands with metric thread and spiral top - Brass - nickel plated
Suitable for this
BN 22034
JACOB® - Ecrous hexagonaux avec filetage métrique - Laiton - nickelé
BN 22134
JACOB® - Llave de vaso de tubo - Acero
BN 22114
JACOB® - Blanking plugs - Polyamide - PA 6
BN 22115
JACOB® - Blanking plugs for cable glands for serie PERFECT - Polyamide - PA 6