JACOB® PERFECT
BN 22012 - Presse-étoupes CEM avec filetage métrique et ressort de contact en INOX long
- Ecrou de serrage: laiton CuZn39Pb3, nickelé électrolytique
- Insert à lamelles: polyamide PA 6 V-2
- Joint d'étanchéité: caoutchouc nitrile polychloroprène CR/NBR
- Ressort de contact: INOX
- Manchon intermédiaire: laiton CuZn39Pb3, nickelé électrolytique
- Joint torique: caoutchouc nitrile NBR
- Filetage de raccordement: métrique, selon EN 60423
- Pour câbles avec blindage, raccordement CEM rapide et facile de la tresse de blindage au potentiel du boîtier par le biais du ressort de contact et du manchon intermédiaire, décharge de traction intégrée, grande plage d'étanchéité et de serrage
- Plage de température: -20 °C ... +100 °C (dynamique)
- Plage de température: -40 °C ... +100 °C (statique, sur une courte durée)
- Degré de protection: IP68
Marque |
Marque
JACOB®
|
Ligne de produit |
Ligne de produit
PERFECT
|
Matière |
Matière
Laiton
|
Surface |
Surface
nickelé
|
Exécution |
Exécution
long
|
Toutes les caractéristiques
Caractéristiques de produit
- Ecrou de serrage: laiton CuZn39Pb3, nickelé électrolytique
- Insert à lamelles: polyamide PA 6 V-2
- Joint d'étanchéité: caoutchouc nitrile polychloroprène CR/NBR
- Ressort de contact: INOX
- Manchon intermédiaire: laiton CuZn39Pb3, nickelé électrolytique
- Joint torique: caoutchouc nitrile NBR
- Filetage de raccordement: métrique, selon EN 60423
- Pour câbles avec blindage, raccordement CEM rapide et facile de la tresse de blindage au potentiel du boîtier par le biais du ressort de contact et du manchon intermédiaire, décharge de traction intégrée, grande plage d'étanchéité et de serrage
- Plage de température: -20 °C ... +100 °C (dynamique)
- Plage de température: -40 °C ... +100 °C (statique, sur une courte durée)
- Degré de protection: IP68
Informations complémentaires
UL/CSA-File: E140310
Caractéristiques
Marque |
Marque
JACOB®
|
Ligne de produit |
Ligne de produit
PERFECT
|
Matière |
Matière
Laiton
|
Surface |
Surface
nickelé
|
Exécution |
Exécution
long
|
Produits connexes
BN 22011
JACOB® PERFECT - Presse-étoupes CEM avec filetage métrique et ressort de contact en INOX standard - Laiton - nickelé
BN 22013
JACOB® PERFECT - Presse-étoupes CEM avec filetage métrique standard - Laiton - nickelé
BN 22014
JACOB® PERFECT - Presse-étoupes CEM avec filetage métrique long - Laiton - nickelé
BN 22313
JACOB® WADI one - Presse-étoupes CEM avec filetage métrique - Laiton - nickelé
Illustration principe de fonctionnement
Adéquat à cette fin
BN 22034
JACOB® - Ecrous hexagonaux avec filetage métrique - Laiton - nickelé
BN 22134
JACOB® - Clé en tube - Acier
BN 22116
JACOB® - Disques anti-poussières pour presse-étoupes avec filetage métrique - Polyéthylène - PE-LD