JACOB® PERFECT
BN 22060 - Presse-étoupes avec filetage métrique et joint VITON, pour une résistance élevée
- Ecrou de serrage: INOX 1.4305
- Insert à lamelles: polyamide PA 6 V-2
- Joint d'étanchéité: caoutchouc fluoré FKM (Viton)
- Manchon intermédiaire: INOX 1.4305
- Joint torique: caoutchouc fluoré FKM (Viton)
- Filetage de raccordement: métrique, selon EN 60423
- Décharge de traction intégrée, protection contre la torsion, grande plage d'étanchéité et de serrage, facile à monter
- Plage de température: -20 °C ... +100 °C
- Degré de protection: IP68
Marque |
Marque
JACOB®
|
Ligne de produit |
Ligne de produit
PERFECT
|
Matière |
Matière
INOX
|
Type de matériel |
Type de matériel
1.4305
|
Toutes les caractéristiques
Caractéristiques de produit
- Ecrou de serrage: INOX 1.4305
- Insert à lamelles: polyamide PA 6 V-2
- Joint d'étanchéité: caoutchouc fluoré FKM (Viton)
- Manchon intermédiaire: INOX 1.4305
- Joint torique: caoutchouc fluoré FKM (Viton)
- Filetage de raccordement: métrique, selon EN 60423
- Décharge de traction intégrée, protection contre la torsion, grande plage d'étanchéité et de serrage, facile à monter
- Plage de température: -20 °C ... +100 °C
- Degré de protection: IP68
Caractéristiques
Marque |
Marque
JACOB®
|
Ligne de produit |
Ligne de produit
PERFECT
|
Matière |
Matière
INOX
|
Type de matériel |
Type de matériel
1.4305
|
Produits connexes
Adéquat à cette fin
BN 22059
JACOB® - Ecrous hexagonaux avec filetage métrique - INOX - 1.4305
BN 22314
JACOB® WADI heat - Presse-étoupes avec filetage métrique - Laiton - nickelé