JACOB® PERFECT
BN 22076 - Presse-étoupes avec filetage métrique et insert d'étanchéité pour un câble bus AS-i spécialement profilé 1 x câble bus AS-i
- Ecrou de serrage: polyamide PA 6 V-2
- Insert d'étanchéité: TPE/TPS
- Manchon intermédiaire: polyamide
PA 6 V-2 - Filetage de raccordement: métrique, selon EN 60423
- Insert d'étanchéité pour câble bus AS-i (interface actionneur/capteur) spécialement profilé
- Plage de température: -20 °C ... +100 °C (dynamique)
- Plage de température: -40 °C ... +100 °C (statique, sur une courte durée)
- Degré de protection: IP65
Marque |
Marque
JACOB®
|
Ligne de produit |
Ligne de produit
PERFECT
|
Matière |
Matière
Polyamide
|
Version de matériau |
Version de matériau
PA 6
|
Exécution |
Exécution
1 x câble bus AS-i
|
Toutes les caractéristiques
Caractéristiques de produit
- Ecrou de serrage: polyamide PA 6 V-2
- Insert d'étanchéité: TPE/TPS
- Manchon intermédiaire: polyamide
PA 6 V-2 - Filetage de raccordement: métrique, selon EN 60423
- Insert d'étanchéité pour câble bus AS-i (interface actionneur/capteur) spécialement profilé
- Plage de température: -20 °C ... +100 °C (dynamique)
- Plage de température: -40 °C ... +100 °C (statique, sur une courte durée)
- Degré de protection: IP65
Caractéristiques
Marque |
Marque
JACOB®
|
Ligne de produit |
Ligne de produit
PERFECT
|
Matière |
Matière
Polyamide
|
Version de matériau |
Version de matériau
PA 6
|
Exécution |
Exécution
1 x câble bus AS-i
|
Produits connexes
Adéquat à cette fin
BN 22101
JACOB® - Ecrous hexagonaux avec filetage métrique - Polyamide - PA 6
BN 22102
JACOB® - Ecrous hexagonaux avec filetage métrique, en polyamide auto-extinguible - Polyamide - PA 6
BN 22134
JACOB® - Clé en tube - Acier
BN 22124
JACOB® - Inserts d'étanchéité pour câbles bus AS-i pour la série PERFECT avec filetage métrique - Copolymères blocs styréniques thermoplastiques - TPS