Contact
0

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région
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
JACOB® PERFECT

BN 22077 - Presse-étoupes avec filetage métrique et insert d'étanchéité pour un câble bus AS-i spécialement profilé 2 x câble bus AS-i

  • Ecrou de serrage: polyamide PA 6 V-2
  • Insert d'étanchéité: TPE/TPS
  • Manchon intermédiaire: polyamide
    PA 6 V-2
  • Filetage de raccordement: métrique, selon EN 60423

Marque
Marque JACOB®
Ligne de produit
Ligne de produit PERFECT
Matière
Matière Polyamide
Version de matériau
Version de matériau PA 6
Exécution
Exécution 2 x câble bus AS-i

Toutes les caractéristiques
  • Ecrou de serrage: polyamide PA 6 V-2
  • Insert d'étanchéité: TPE/TPS
  • Manchon intermédiaire: polyamide
    PA 6 V-2
  • Filetage de raccordement: métrique, selon EN 60423
  • Insert d'étanchéité pour câble bus AS-i (interface actionneur/capteur) spécialement profilé
  • Plage de température: -20 °C ... +100 °C (dynamique)
  • Plage de température: -40 °C ... +100 °C (statique, sur une courte durée)
  • Degré de protection: IP65

M20x1,5 avec câble bus 2xAS-i: avec insert d'étanchéité en caoutchouc éthylène propylène EPDM


Caractéristiques de produit

  • Ecrou de serrage: polyamide PA 6 V-2
  • Insert d'étanchéité: TPE/TPS
  • Manchon intermédiaire: polyamide
    PA 6 V-2
  • Filetage de raccordement: métrique, selon EN 60423
  • Insert d'étanchéité pour câble bus AS-i (interface actionneur/capteur) spécialement profilé
  • Plage de température: -20 °C ... +100 °C (dynamique)
  • Plage de température: -40 °C ... +100 °C (statique, sur une courte durée)
  • Degré de protection: IP65

Caractéristiques

Marque
Marque JACOB®
Ligne de produit
Ligne de produit PERFECT
Matière
Matière Polyamide
Version de matériau
Version de matériau PA 6
Exécution
Exécution 2 x câble bus AS-i

Produits connexes





Adéquat à cette fin


BN 22101

JACOB® - Ecrous hexagonaux avec filetage métrique - Polyamide - PA 6

BN 22102

JACOB® - Ecrous hexagonaux avec filetage métrique, en polyamide auto-extinguible - Polyamide - PA 6

BN 22134

JACOB® - Clé en tube - Acier

BN 22124

JACOB® - Inserts d'étanchéité pour câbles bus AS-i pour la série PERFECT avec filetage métrique - Copolymères blocs styréniques thermoplastiques - TPS