Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier
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
JACOB® WADI heat

BN 22314 - Presse-étoupes avec filetage métrique

  • Ecrou de serrage: laiton CuZn39Pb3, nickelé électrolytique
  • Insert d'étanchéité: caoutchouc fluoré FKM
  • Manchon intermédiaire: laiton CuZn39Pb3, nickelé électrolytique
  • Joint torique: caoutchouc fluoré FKM
  • Filetage de raccordement: métrique, selon EN 60423
  • L'insert d'étanchéité et le joint torique possèdent une très bonne résistance aux agents chimiques
  • Particulièrement approprié pour une utilisation à haute température
  • Etanchéité sûre et douce pour le câble
  • Décharge de traction importante
  • Grande plage d'étanchéité et de serrage
  • Le joint d’étanchéité s'adapte rapidement au diamètre du câble
  • Bonne tenue aux UV, à l'ozone et aux intempéries
  • Plage de température: -40 °C ... +200 °C (dynamique)
  • Degré de protection: IP66 / IP67 / IP69

Marque
Marque JACOB®
Ligne de produit
Ligne de produit WADI heat
Matière
Matière Laiton
Surface
Surface nickelé

Toutes les caractéristiques


Caractéristiques de produit

  • Ecrou de serrage: laiton CuZn39Pb3, nickelé électrolytique
  • Insert d'étanchéité: caoutchouc fluoré FKM
  • Manchon intermédiaire: laiton CuZn39Pb3, nickelé électrolytique
  • Joint torique: caoutchouc fluoré FKM
  • Filetage de raccordement: métrique, selon EN 60423
  • L'insert d'étanchéité et le joint torique possèdent une très bonne résistance aux agents chimiques
  • Particulièrement approprié pour une utilisation à haute température
  • Etanchéité sûre et douce pour le câble
  • Décharge de traction importante
  • Grande plage d'étanchéité et de serrage
  • Le joint d’étanchéité s'adapte rapidement au diamètre du câble
  • Bonne tenue aux UV, à l'ozone et aux intempéries
  • Plage de température: -40 °C ... +200 °C (dynamique)
  • Degré de protection: IP66 / IP67 / IP69

Informations complémentaires

Norme d'essai: EN 62444
Version CEM livrable sur demande

Caractéristiques

Marque
Marque JACOB®
Ligne de produit
Ligne de produit WADI heat
Matière
Matière Laiton
Surface
Surface nickelé

Produits connexes

Illustration indication de montage





Adéquat à cette fin


BN 22034

JACOB® - Ecrous hexagonaux avec filetage métrique - Laiton - nickelé

BN 22134

JACOB® - Clé en tube - Acier