Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier
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
JACOB® WADI one

BN 22348 - Presse-étoupes avec filetage métrique

  • Ecrou de serrage: INOX 1.4404 / AISI 316L
  • Insert d'étanchéité: TPE/TPS
  • Manchon intermédiaire: INOX 1.4404 / AISI 316L
  • Joint torique: caoutchouc nitrile NBR
  • Filetage de raccordement: métrique, selon EN 60423
  • Isolation sûre et en une seule partie
  • Importante résistance à la traction
  • Grande plage de serrage et d'étanchéité
  • Le joint d'étanchéité s’adapte rapidement au diamètre du câble
  • Le matériau du joint est conforme à UL 94 HB
  • Très bonne tenue aux UV, à l'ozone et aux intempéries
  • Plage de température -40 °C ... +100 °C (dynamique)
  • Degré de protection: IP66 / IP68 - 15 bar (30 min.) / IP69

Marque
Marque JACOB®
Ligne de produit
Ligne de produit WADI one
Matière
Matière INOX
Type de matériel
Type de matériel 1.4404
Indications d'utilisation
Indications d'utilisation

Toutes les caractéristiques


Caractéristiques de produit

  • Ecrou de serrage: INOX 1.4404 / AISI 316L
  • Insert d'étanchéité: TPE/TPS
  • Manchon intermédiaire: INOX 1.4404 / AISI 316L
  • Joint torique: caoutchouc nitrile NBR
  • Filetage de raccordement: métrique, selon EN 60423
  • Isolation sûre et en une seule partie
  • Importante résistance à la traction
  • Grande plage de serrage et d'étanchéité
  • Le joint d'étanchéité s’adapte rapidement au diamètre du câble
  • Le matériau du joint est conforme à UL 94 HB
  • Très bonne tenue aux UV, à l'ozone et aux intempéries
  • Plage de température -40 °C ... +100 °C (dynamique)
  • Degré de protection: IP66 / IP68 - 15 bar (30 min.) / IP69

Informations complémentaires

Norme d’essai: EN 62444
VDE-Ausweis: 40050445
DNV-GL Zertifikat: TAE00003VR

Caractéristiques

Marque
Marque JACOB®
Ligne de produit
Ligne de produit WADI one
Matière
Matière INOX
Type de matériel
Type de matériel 1.4404
Indications d'utilisation
Indications d'utilisation

Produits connexes





Adéquat à cette fin


BN 22059

JACOB® - Ecrous hexagonaux avec filetage métrique - INOX - 1.4305

BN 22134

JACOB® - Clé en tube - Acier

BN 22114

JACOB® - Bouchons de fermeture - Polyamide - PA 6

BN 22115

JACOB® - Bouchons de fermeture pour presse-étoupes pour la série PERFECT - Polyamide - PA 6