Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier
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
POP® PNT310X

Nouveau

BN 25336 - Outil à riveter manuel pour écrous à river aveugles et goujons à sertir aveugles

  • Zone de travail: M4-M10, goujons à sertir aveugles M5-M8
  • Poids: 1,7 kg
  • Longueur : 540 mm
  • Equipé d'un mécanisme de réglage de la course pour garantir que chaque écrou et boulon de rivet aveugle est posé avec une force de serrage égale.
  • La broche à dégagement rapide permet une installation rapide et efficace

Marque
Marque POP®
Ligne de produit
Ligne de produit PNT310X
Matière
Matière Plusieurs matériaux

Toutes les caractéristiques


Caractéristiques de produit

  • Zone de travail: M4-M10, goujons à sertir aveugles M5-M8
  • Poids: 1,7 kg
  • Longueur : 540 mm
  • Equipé d'un mécanisme de réglage de la course pour garantir que chaque écrou et boulon de rivet aveugle est posé avec une force de serrage égale.
  • La broche à dégagement rapide permet une installation rapide et efficace

Caractéristiques

Marque
Marque POP®
Ligne de produit
Ligne de produit PNT310X
Matière
Matière Plusieurs matériaux

Contenu de la livraison

Équipement pour: écrous à river aveugles M5-M10, goujons à sertir aveugles M5-M8
L'équipement pour les écrous à river aveugles M4 peut être commandé séparément.




Adéquat à cette fin


BN 25342

POP® - Embouts pour écrous à river aveugles et goujons à sertir aveugles - Acier

BN 25343

POP® - Mandrin pour écrous à river aveugles - Acier

BN 25344

POP® - Douille filetée pour goujons à sertir aveugles - Acier