Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier
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
Huck® Powerig

BN 29980 - Pompe électro-hydraulique pour outils à riveter

  • HuckForce Standard
  • Débit maximal: 2,8 l/min
  • Force de traction maximale: 535 bar
  • Puissance: 3 x 400 V AC (valeur nominale) 50 Hz
  • Dimensions : (L x l x H): 580 x 400 x 800 mm, poignée comprise
  • Poids avec huile: env. 54 kg
  • Connexion: 1

Marque
Marque Huck®
Ligne de produit
Ligne de produit Powerig
Matière
Matière Plusieurs matériaux

Toutes les caractéristiques

Prix net par pièce


Caractéristiques de produit

  • HuckForce Standard
  • Débit maximal: 2,8 l/min
  • Force de traction maximale: 535 bar
  • Puissance: 3 x 400 V AC (valeur nominale) 50 Hz
  • Dimensions : (L x l x H): 580 x 400 x 800 mm, poignée comprise
  • Poids avec huile: env. 54 kg
  • Connexion: 1

Caractéristiques

Marque
Marque Huck®
Ligne de produit
Ligne de produit Powerig
Matière
Matière Plusieurs matériaux