Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier
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
JACOB®

BN 22044 - Adaptateurs hexagonaux pour filetage Pg sur filetage métrique

  • Adaptateur: laiton CuZn39Pb3, nickelé électrolytique
  • Filetage extérieur: Pg, selon DIN 40430
  • Filetage intérieur: métrique, selon EN 60423
  • Adaptateur d'un trou taraudé Pg vers un trou taraudé métrique
  • Plage de température: -60 °C ... +200 °C
  • Degré de protection: en fonction de la combinaison avec d'autres composants

Marque
Marque JACOB®
Matière
Matière Laiton
Surface
Surface nickelé

Toutes les caractéristiques


Caractéristiques de produit

  • Adaptateur: laiton CuZn39Pb3, nickelé électrolytique
  • Filetage extérieur: Pg, selon DIN 40430
  • Filetage intérieur: métrique, selon EN 60423
  • Adaptateur d'un trou taraudé Pg vers un trou taraudé métrique
  • Plage de température: -60 °C ... +200 °C
  • Degré de protection: en fonction de la combinaison avec d'autres composants

Caractéristiques

Marque
Marque JACOB®
Matière
Matière Laiton
Surface
Surface nickelé

Produits connexes





Adéquat à cette fin


BN 22183

JACOB® - Ecrous hexagonaux avec filetage Pg - Laiton - nickelé

BN 22134

JACOB® - Clé en tube - Acier

BN 22255

JACOB® - Joints d'étanchéité de filetage de raccordement pour filetage Pg - Polyéthylène - PE-LD