Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier
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
JACOB®

BN 22090 - Presse-étoupes coudés à 90° avec filetage métrique et vis de pression

  • Vis de pression: polyamide PA 6 GF25
  • Bagues de pression: acier, zingué
  • Joint d'étanchéité: SBR/NBR, découpable
  • Raccord coudé: polyamide PA 6
  • Utilisation dans des zones d'installation exiguës grâce à ses dimensions compactes
  • Plage de température: -20 °C ... +100 °C
  • Degré de protection: IP55

Marque
Marque JACOB®
Matière
Matière Polyamide
Version de matériau
Version de matériau PA 6
Couleur
Couleur gris clair RAL 7035

Toutes les caractéristiques


Caractéristiques de produit

  • Vis de pression: polyamide PA 6 GF25
  • Bagues de pression: acier, zingué
  • Joint d'étanchéité: SBR/NBR, découpable
  • Raccord coudé: polyamide PA 6
  • Utilisation dans des zones d'installation exiguës grâce à ses dimensions compactes
  • Plage de température: -20 °C ... +100 °C
  • Degré de protection: IP55

Caractéristiques

Marque
Marque JACOB®
Matière
Matière Polyamide
Version de matériau
Version de matériau PA 6
Couleur
Couleur gris clair RAL 7035

Produits connexes

Indication de montage

La plage de serrage maximale dépend du type de câble et du type de montage.





Adéquat à cette fin


BN 22101

JACOB® - Ecrous hexagonaux avec filetage métrique - Polyamide - PA 6

BN 22102

JACOB® - Ecrous hexagonaux avec filetage métrique, en polyamide auto-extinguible - Polyamide - PA 6