Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région
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
Klauke® EK 30 IDML

BN 27741 - Outil de sertissage hydraulique à accu plage de sertissage 6-120 mm2

  • Très bien adapté pour les conducteurs comprimés
  • Spécialement conçu pour les conducteurs à fils fins selon la norme DIN EN 60228
  • Force de sertissage 30 kN
  • Course / ouverture 22 mm
  • Temps de sertissage 2,5 s jusqu'à 5 s (en fonction de la section de sertissage)
  • Tension de l'accu 10,8 V
  • Capacité de l'accu 2,5 Ah, Li-Ion (27 Wh)
  • Temps de charge de l'accu env. 45 min.
  • Température ambiante -10 °C ... + 40 °C
  • UL-file n° E244184
Informations sur les produits, mode d'emploi/fiche de données de sécurité, autorisations: www.klauke.com

Marque
Marque Klauke®
Ligne de produit
Ligne de produit EK 30 IDML
Matière
Matière Plusieurs matériaux
Exécution
Exécution plage de sertissage 6-120 mm2
Indications d'utilisation
Indications d'utilisation
Indications d'utilisation

Toutes les caractéristiques

Prix net par pièce


Caractéristiques de produit

  • Très bien adapté pour les conducteurs comprimés
  • Spécialement conçu pour les conducteurs à fils fins selon la norme DIN EN 60228
  • Force de sertissage 30 kN
  • Course / ouverture 22 mm
  • Temps de sertissage 2,5 s jusqu'à 5 s (en fonction de la section de sertissage)
  • Tension de l'accu 10,8 V
  • Capacité de l'accu 2,5 Ah, Li-Ion (27 Wh)
  • Temps de charge de l'accu env. 45 min.
  • Température ambiante -10 °C ... + 40 °C
  • UL-file n° E244184
Informations sur les produits, mode d'emploi/fiche de données de sécurité, autorisations: www.klauke.com

Informations complémentaires

Pression par mandrin - il n'est pas nécessaire de changer d'insert de presse
Tête fermée, rabattable, pivotante
Simple et sûr: un seul bouton de commande pour contrôler toutes les fonctions de l’outil
Utilisation confortable et sûre d'une seule main grâce à un boîtier ergonomique en plastique à 2 composants avec insert souple
Travail sans fatigue grâce à un centre de gravité équilibré
Retour automatique à la fin du cycle de travail
Indicateur de maintenance par LED

Caractéristiques

Marque
Marque Klauke®
Ligne de produit
Ligne de produit EK 30 IDML
Matière
Matière Plusieurs matériaux
Exécution
Exécution plage de sertissage 6-120 mm2
Indications d'utilisation
Indications d'utilisation
Indications d'utilisation

Contenu de la livraison

1 Outil de sertissage hydraulique à accu
1 Accu RAML1225 10,8 V / 2,5 Ah, Li-Ion (27 Wh)
1 Chargeur LGML1 pour 10,8 V Li-Ion accus, 230V
1 Boîtier de transport en plastique KKML
1 Manuel d'instructions


Avertissements

La manipulation correcte, lors du transport et de l’utilisation des produits fonctionnant avec batterie nécessitent une connaissance des lois en vigueur.
D’autres remarques sur les risques résiduels sont mentionnées sur notre page web: Indications d'utilisation
Une attention particulière doit être accordée aux précautions et avertissements figurant sur l’emballage ou aux instructions données dans le manuel d’utilisation / la fiche de données de sécurité.
Les transports s'effectuent généralement selon l'ADR 3.3 conformément aux conditions du Règlement spécial 188. Le bulletin de livraison spécifie la manipulation.




Adéquat à cette fin


BN 27704

Klauke® - Cosses tubulaires version normale, sans trou d'inspection - Cuivre - étamé

BN 27705

Klauke® - Cosses tubulaires version normale, avec trou d'inspection - Cuivre - étamé

BN 27714

Klauke® - Cosses tubulaires pour conducteurs ronds fins et conducteurs ronds finement torsadés - Cuivre - étamé

BN 27715

Klauke® - Cosses tubulaires avec languette étroite - Cuivre - étamé

BN 27720

Klauke® - Cosses tubulaires coudées à 45° - Cuivre - étamé

BN 27701

Klauke® - Cosses tubulaires version normale, avec trou d'inspection, pour petites sections - Cuivre - étamé

BN 27724

mecatraction DE-SV - Cosses tubulaires version normale, sans trou d'inspection - Cuivre - étamé

BN 27723

mecatraction DE - Cosses tubulaires version normale, avec trou d'inspection - Cuivre - étamé

BN 20395

BM - Cosses à sertir version normale, avec trou d'inspection - Cuivre - étamé

BN 27719

Klauke® - Cosses tubulaires coudées à 90° - Cuivre - étamé

BN 22482

mecatraction DE-SV90E - Cosses à sertir version standard, coudées à 90° - Cuivre - étamé

BN 22542 - DIN 46234

Cosses annulaires à sertir sans isolation - Cuivre - étamé

BN 20374 - DIN 46234

BM - Cosses annulaires à sertir sans isolation - Cuivre - étamé

BN 22541 - DIN 46234

Cosses à fourches à sertir sans isolation - Cuivre - étamé

BN 22544 - DIN 46230

Embouts ronds sans isolation, pointe plate - Cuivre - étamé

BN 22543 - DIN 46230

Embouts ronds sans isolation, pointe cylindrique - Cuivre - étamé

BN 27787

Klauke® RAML1225 - Replacement battery for crimping tools - Plusieurs matériaux

BN 27764

Klauke® LGML1 - Charger for battery with 10,8 V - Plusieurs matériaux