Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier
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
PEMSERTER® InDie

BN 26675 - Système d'alimentation de goujons à sertir PEM® pour les pièces de série hors-outil

  • Alimentation électrique: 230 V / 50 Hz / 16 Amp.
  • Alimentation en air: 6-7 bar
  • Hauteur (bunker incl.) 1580 mm
  • Largeur: 790 mm
  • Profondeur: 1220 mm
  • Poids: 770 kg

Marque
Marque PEMSERTER®
Ligne de produit
Ligne de produit InDie
Matière
Matière Plusieurs matériaux

Toutes les caractéristiques


Caractéristiques de produit

  • Alimentation électrique: 230 V / 50 Hz / 16 Amp.
  • Alimentation en air: 6-7 bar
  • Hauteur (bunker incl.) 1580 mm
  • Largeur: 790 mm
  • Profondeur: 1220 mm
  • Poids: 770 kg

Caractéristiques

Marque
Marque PEMSERTER®
Ligne de produit
Ligne de produit InDie
Matière
Matière Plusieurs matériaux