Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier
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
PEMSERTER® Series 4®

BN 26661 - Presse pneumatique pour alimentation manuelle

  • Force de pression: 1,8 - 53,4 kN
  • Profondeur de mâchoire: 457 mm
  • Hauteur: 1676 mm
  • Largeur: 690 mm
  • Profondeur: 940 mm
  • Poids: 308 kg

Marque
Marque PEMSERTER®
Ligne de produit
Ligne de produit Series 4®
Matière
Matière Plusieurs matériaux

Toutes les caractéristiques


Caractéristiques de produit

  • Force de pression: 1,8 - 53,4 kN
  • Profondeur de mâchoire: 457 mm
  • Hauteur: 1676 mm
  • Largeur: 690 mm
  • Profondeur: 940 mm
  • Poids: 308 kg

Informations complémentaires

Pour goujons filetés, écrous, douilles filetées de M2 à M10. Ne convient que partiellement pour les tôles en INOX.

Caractéristiques

Marque
Marque PEMSERTER®
Ligne de produit
Ligne de produit Series 4®
Matière
Matière Plusieurs matériaux