Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier
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
AVDEL® 07537-00200

BN 32156 - Outil à river hydropneumatique pour rivets à répétition

  • Pour Ø rivet: 2,4-6
  • Poids: 2,2 kg
  • Course: 30 mm
  • Temps de cycle (approx.): 1 seconde
  • Pression de service: 5-7 bar
  • Consommation d’air 2,6 l air libre / cycle

Marque
Marque AVDEL®
Ligne de produit
Ligne de produit 07537-00200
Matière
Matière Plusieurs matériaux
Indications d'utilisation
Indications d'utilisation

Toutes les caractéristiques

Prix net par pièce


Caractéristiques de produit

  • Pour Ø rivet: 2,4-6
  • Poids: 2,2 kg
  • Course: 30 mm
  • Temps de cycle (approx.): 1 seconde
  • Pression de service: 5-7 bar
  • Consommation d’air 2,6 l air libre / cycle

Caractéristiques

Marque
Marque AVDEL®
Ligne de produit
Ligne de produit 07537-00200
Matière
Matière Plusieurs matériaux
Indications d'utilisation
Indications d'utilisation



Adéquat à cette fin


BN 32029

POP® / AVDEL® - Tête d’outil standard tête plate pour rivets à répétition - Acier

BN 32033

POP® / AVDEL® - Tête d’outil standard a formage de tête pour rivets à répétition - Acier

BN 32034

POP® / AVDEL® - Tête d’outil longue tête plate pour rivets à répétition - Acier

BN 32105

POP® / AVDEL® - Ressort pour mandrin court pour rivets à répétition - Acier

BN 50687

POP® / AVDEL® - Tête d’outil standard avec anneau d’ouverture, à formage de tête, pour rivets à répétition - Acier

BN 32046

POP® / AVDEL® - Tête d’outil standard avec anneau d’ouverture, tête plate rotonde pour rivets à répétition - Acier

BN 32108

POP® / AVDEL® - Ressort pour mandrin long pour rivets à répétition - Acier

BN 32037

POP® / AVDEL® - Mandrin pour rivets à répétition - Acier