Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier
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
Vis à l'épreuve de l'effraction à six pans creux et téton

BN 6971

~ISO 7380-1

~DIN 34805-1


  • Résistance à la traction min. 600 N/mm2
  • Limite d’élasticité 0,2% min. 450 N/mm2

Forme de tête
Forme de tête Lentille (Button Head)
Entraînement
Entraînement Six pans creux
Filetage
Filetage entièrement filetée
Matière
Matière INOX
Type de matériel
Type de matériel A2

Toutes les caractéristiques


Standard

~ISO 7380-1 ~DIN 34805-1

Caractéristiques de produit

  • Résistance à la traction min. 600 N/mm2
  • Limite d’élasticité 0,2% min. 450 N/mm2

Caractéristiques

Forme de tête
Forme de tête Lentille (Button Head)
Entraînement
Entraînement Six pans creux
Filetage
Filetage entièrement filetée
Matière
Matière INOX
Type de matériel
Type de matériel A2




Adéquat à cette fin


BN 33061

Embouts de tournevis 1/4" avec trou pour vis à l'épreuve de l'effraction à six pans creux, exécution courte - Acier - trempé - clair

BN 6972 - ~DIN 911

Clés mâles hexagonales coudées avec trou, pour vis à l'épreuve de l'effraction - Acier - trempé - zingué-bleu