Vis à tête cylindrique à six pans creux avec tête basse, entièrement / partiellement filetées
BN 17
DIN 7984
~UNI 9327
Kopfform |
Kopfform
Zylindrisch niedrig
|
Antrieb |
Antrieb
Innensechskant
|
Schaft |
Schaft
ohne / mit Schaft
|
Werkstoff |
Werkstoff
Stahl
|
Festigkeitsklasse |
Festigkeitsklasse
08.8 / 8.8 (Die Kopfmarkierung ist bestimmend)
|
Oberfläche |
Oberfläche
verzinkt-blau
|
Alle Eigenschaften
b: Ausführung mit Schaft kann nicht durchgängig gewährleistet werden
Norm
DIN 7984
~UNI 9327
Zusätzliche Informationen
Schrauben nach vorliegender Spezifikation unterliegen wegen ihrer Kopfgeometrie einer reduzierten Belastbarkeit nach ISO 898-1.
Eigenschaften
Kopfform |
Kopfform
Zylindrisch niedrig
|
Antrieb |
Antrieb
Innensechskant
|
Schaft |
Schaft
ohne / mit Schaft
|
Werkstoff |
Werkstoff
Stahl
|
Festigkeitsklasse |
Festigkeitsklasse
08.8 / 8.8 (Die Kopfmarkierung ist bestimmend)
|
Oberfläche |
Oberfläche
verzinkt-blau
|