Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier
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
Vis à tête cylindrique bombée à six lobes internes, entièrement filetées

BN 20038

ISO 14583


  • Résistance à la traction min. 600 N/mm2
  • Limite d'élasticité 0,2% min. 450 N/mm2

Forme de tête
Forme de tête Cylindrique bombée
Entraînement
Entraînement Six lobes internes
Filetage
Filetage entièrement filetée
Matière
Matière INOX
Type de matériel
Type de matériel A4

Toutes les caractéristiques

M1,6: n'est pas dans ISO 14583


Standard

ISO 14583

Caractéristiques de produit

  • Résistance à la traction min. 600 N/mm2
  • Limite d'élasticité 0,2% min. 450 N/mm2

Caractéristiques

Forme de tête
Forme de tête Cylindrique bombée
Entraînement
Entraînement Six lobes internes
Filetage
Filetage entièrement filetée
Matière
Matière INOX
Type de matériel
Type de matériel A4