Vis à tête fraisée à six pans creux, entièrement filetées
BN 1422
DIN 7991
(Norme abrogée)
~ISO 10642
~UNI 5933
Forme de tête |
Forme de tête
Fraisée
|
Entraînement |
Entraînement
Six pans creux
|
Filetage |
Filetage
entièrement filetée
|
Matière |
Matière
Acier
|
Classe de qualité |
Classe de qualité
010.9 / 10.9 (Le marquage de la tête est déterminant)
|
Surface |
Surface
revêtu de lamelles de zinc GEOMET® 500 A
|
Toutes les caractéristiques
Standard
DIN 7991 (Norme abrogée)
~ISO 10642
~UNI 5933
Informations complémentaires
Les vis selon la spécification présente ont du fait de la géométrie de la tête des capacités de charge réduites selon ISO 898-1.
Le changement généralisé de DIN 7991 à ISO 10642 en pratique nécessite la vérification des cas d'utilisation!
Le changement généralisé de DIN 7991 à ISO 10642 en pratique nécessite la vérification des cas d'utilisation!
Caractéristiques
Forme de tête |
Forme de tête
Fraisée
|
Entraînement |
Entraînement
Six pans creux
|
Filetage |
Filetage
entièrement filetée
|
Matière |
Matière
Acier
|
Classe de qualité |
Classe de qualité
010.9 / 10.9 (Le marquage de la tête est déterminant)
|
Surface |
Surface
revêtu de lamelles de zinc GEOMET® 500 A
|
BN 20 - DIN 7991 - ~ISO 10642
Vis à tête fraisée à six pans creux, entièrement filetées - Acier - 010.9 / 10.9 (Le marquage de la tête est déterminant) - noir
BN 2103 - ISO 10642 - ~DIN 7991
Vis à tête fraisée à six pans creux, entièrement filetées - Acier - 010.9 / 10.9 (Le marquage de la tête est déterminant) - revêtu de lamelles de zinc GEOMET® 500 A