Vis à tête fraisée à six pans creux, entièrement filetées

BN 21

DIN 7991

(Norme abrogée)

~ISO 10642

~UNI 5933



Forme de tête
Forme de tête Fraisée
Entraînement
Entraînement Six pans creux
Filetage
Filetage entièrement filetée
Matière
Matière Acier
Classe de qualité
Classe de qualité 010.9 / 10.9 (Le marquage de la tête est déterminant)
Surface
Surface zingué-bleu

Toutes les caractéristiques


Standard

DIN 7991 (Norme abrogée) ~ISO 10642 ~UNI 5933

Informations complémentaires

Les vis selon la spécification présente ont du fait de la géométrie de la tête des capacités de charge réduites selon ISO 898-1.
Le changement généralisé de DIN 7991 à ISO 10642 en pratique nécessite la vérification des cas d'utilisation!

Caractéristiques

Forme de tête
Forme de tête Fraisée
Entraînement
Entraînement Six pans creux
Filetage
Filetage entièrement filetée
Matière
Matière Acier
Classe de qualité
Classe de qualité 010.9 / 10.9 (Le marquage de la tête est déterminant)
Surface
Surface zingué-bleu

Avertissements

ISO 4042
Eléments d'assemblage trempés et revenus ≥ 360 HV ainsi que les éléments d'assemblage cémentés, trempés et revenus avec revêtements galvaniques: risque de fragilisation par l'hydrogène!
D’autres remarques sur les risques résiduels sont mentionnées sur notre page web Remarques sur: Indications d'utilisation