Vis à tête cylindrique à six pans creux, entièrement filetées
Nuovo
BN 2052
DIN 912
(Norma ritirata)
ISO 4762
~UNI 5931
~ČSN 021143
Forma della testa |
Forma della testa
Cilindrica
|
Impronta |
Impronta
Esagono incassato
|
Filettatura |
Filettatura
interamente filettate
|
Materiale |
Materiale
Acciaio
|
Classe di resistenza |
Classe di resistenza
8.8
|
Superficie |
Superficie
rivestito in lamelle di zinco GEOMET® 500 A
|
Tutte le caratteristiche
Standard
DIN 912 (Norma ritirata)
ISO 4762
~UNI 5931
~ČSN 021143
Caratteristiche
Forma della testa |
Forma della testa
Cilindrica
|
Impronta |
Impronta
Esagono incassato
|
Filettatura |
Filettatura
interamente filettate
|
Materiale |
Materiale
Acciaio
|
Classe di resistenza |
Classe di resistenza
8.8
|
Superficie |
Superficie
rivestito in lamelle di zinco GEOMET® 500 A
|
Prodotti simili
Istruzioni per il montaggio
A causa del maggior spessore di rivestimento sulla filettatura potrebbe non essere possibile avvitare manualmente gli elementi di collegamento <M5 con rivestimento in lamelle di zinco.