Contact
0

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région
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
Bouchons filetés à tête hexagonale et embase, filetage métrique à pas fin

BN 441 - avec joint d'étanchéité

DIN 910



Forme de tête
Forme de tête Hexagonale à collerette
Entraînement
Entraînement Hexagonale
Matière
Matière Acier
Surface
Surface clair
Exécution
Exécution avec joint d'étanchéité

Toutes les caractéristiques


Standard

DIN 910

Informations complémentaires

Joint d'étanchéité en polyamide vulcanisé, résistance à la température de -40 °C ... +90 °C

Caractéristiques

Forme de tête
Forme de tête Hexagonale à collerette
Entraînement
Entraînement Hexagonale
Matière
Matière Acier
Surface
Surface clair
Exécution
Exécution avec joint d'étanchéité