Bouchons filetés à six pans creux et collerette, filetage métrique à pas fin
BN 20435 - con anello di tenuta
DIN 908
~ČSN 021938
- Anello di tenuta in poliammide vulcanizzato, resistenza alla temperatura da -40 °C ... +90 °C
Impronta |
Impronta
Esagono incassato
|
Materiale |
Materiale
Acciaio
|
Superficie |
Superficie
zincato bianco
|
Esecuione |
Esecuione
con anello di tenuta
|
Tutte le caratteristiche
Chargement des variantes de produits...
Standard
DIN 908
~ČSN 021938
Caratteristiche del prodotto
- Anello di tenuta in poliammide vulcanizzato, resistenza alla temperatura da -40 °C ... +90 °C
Caratteristiche
Impronta |
Impronta
Esagono incassato
|
Materiale |
Materiale
Acciaio
|
Superficie |
Superficie
zincato bianco
|
Esecuione |
Esecuione
con anello di tenuta
|