Contact
0

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier
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
NORD-LOCK® NL SC

BN 14044 - Rondelles de sécurité collées par paires pour vis HV

Informations sur les produits: www.nord-lock.com
Autres documentations: www.bossard.com

Marque
Marque NORD-LOCK®
Ligne de produit
Ligne de produit NL SC
Matière
Matière Acier
Version de matériau
Version de matériau trempé à coeur
Surface
Surface revêtu de lamelles de zinc
Dureté
Dureté 465 HV
Indications d'utilisation
Indications d'utilisation

Toutes les caractéristiques
Informations sur les produits: www.nord-lock.com
Autres documentations: www.bossard.com


Caractéristiques de produit

Informations sur les produits: www.nord-lock.com
Autres documentations: www.bossard.com

Informations complémentaires

Documentation disponible sur demande.

Caractéristiques

Marque
Marque NORD-LOCK®
Ligne de produit
Ligne de produit NL SC
Matière
Matière Acier
Version de matériau
Version de matériau trempé à coeur
Surface
Surface revêtu de lamelles de zinc
Dureté
Dureté 465 HV
Indications d'utilisation
Indications d'utilisation

Principe de fonctionnemen

Because the cam angle "α" is greater than the thread pitch "β" a wedge locking effect secures the fastener against rotational loosening, even under the most severe conditions.

NORD-LOCK® NL SC wedge lock washers must not be used on unsurfaced surfaces.
Not recommended for:
- Surface hardness greater than the hardness of the washer (465HV)
- Very soft surfaces like wood or plastic

Additional Infomation:
When used as intended, Nord-Lock® NL SC Wedge Locking Washers with PEINER HV Sets for (planned) pre-stressed bolted connections secure against loosening or unscrewing - even under dynamic loads - and thus achieve a permanent pre-stressing force in your bolted connection.

Illustration principe de fonctionnement

Indication de montage

The Nord-Lock® NL SC wedge lock washer has the chamfer on the inside diameter that is characteristic of HV fittings, so that there is always an optimum contact surface between the HV bolt and the Nord-Lock® NL SC wedge lock washer.

The HV nuts are lubricated for installation. Correct installation is achieved by screwing on the HV nut EN14399-4 with the corresponding HV bolt EN14399-4 and SC washers ~EN14399-6. Pairing of the same make ensures the correct matching and the intended tightening behaviour. Additional lubrication of bolts, nuts and washers changes the preload parameters and causes assembly errors.

Illustration indication de montage


Avertissements

Washers are to be used with bolts and nuts EN 14399-4.
Nord-Lock® NL SC wedge lock washers increase in comparison to the regular HV washer according to EN 14399-6 the clamping length of the screw connection by up to 3 mm!
The use of Nord-Lock® NL SC wedge lock washers changes the friction conditions when tightening the screw set and therefore also the torque to be applied.