Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier
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
Sicherungsringe für Wellen Regelausführung

BN 682

DIN 471

~UNI 7435

~ČSN 022930


  • 1.4110 / 1.4116 / 1.4122: selon choix du fournisseur

Matière
Matière INOX
Type de matériel
Type de matériel 1.4110 / 1.4116 / 1.4122

Toutes les caractéristiques

23; 27; 33; 37; 39; 44: ne sont pas dans DIN 471


Standard

DIN 471 ~UNI 7435 ~ČSN 022930

Caractéristiques de produit

  • 1.4110 / 1.4116 / 1.4122: selon choix du fournisseur

Caractéristiques

Matière
Matière INOX
Type de matériel
Type de matériel 1.4110 / 1.4116 / 1.4122

Avertissements

Bagues d'arrêt en acier martensitique au chrome-nickel (par ex. 1.4110 / 1.4116 / 1.4122):
dans certaines conditions climatiques, une corrosion fissurante sous contrainte est possible!