Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier
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
Ecrous autofreinés forme haute avec anneau polyamide

BN 82226

DIN 982

(Norme abrogée)

~ISO 7040

~UNI 7473

~NFE 25-409



Matière
Matière Acier
Classe de qualité
Classe de qualité 8
Surface
Surface zingué-jaune

Toutes les caractéristiques


Standard

DIN 982 (Norme abrogée) ~ISO 7040 ~UNI 7473 ~NFE 25-409

Caractéristiques

Matière
Matière Acier
Classe de qualité
Classe de qualité 8
Surface
Surface zingué-jaune