Ecrous autofreinés forme basse avec anneau polyamide
BN 161
DIN 985
(Norma ritirata)
~UNI 7474
Materiale |
Materiale
Acciaio
|
Classe di resistenza |
Classe di resistenza
6
|
Superficie |
Superficie
zincato bianco
|
Tutte le caratteristiche
M2; M2,5; M3,5: non inclusi nella norma DIN 985, M10; M12; M14; M22: apertura in chiave secondo norma ISO fornibile a richiesta
Standard
Caratteristiche
Materiale |
Materiale
Acciaio
|
Classe di resistenza |
Classe di resistenza
6
|
Superficie |
Superficie
zincato bianco
|
BN 164 - DIN 982 - ~ISO 7040
Dadi esagonali autofrenanti forma alta con anello in poliammide - Acciaio - 8 - zincato bianco
BN 20227 - DIN 985
Dadi esagonali autofrenanti forma bassa con anello in poliammide - Acciaio - 6 - zincato con passivazione ad elevato spessore
BN 41161 - DIN 985
Dadi esagonali autofrenanti forma bassa con anello in poliammide - Acciaio - 8 - zincato bianco
BN 6866 - DIN 985
Dadi esagonali autofrenanti forma bassa con anello in poliammide - Acciaio - 10 - zincato bianco
BN 80035 - DIN 985
Dadi esagonali autofrenanti forma bassa con anello in poliammide - Acciaio - 6 - zincato giallo