Ecrous autofreinés forme basse, avec anneau polyamide
BN 637
DIN 985
(Norme abrogée)
~UNI 7474
Matière |
Matière
INOX
|
Type de matériel |
Type de matériel
A2
|
Alle Eigenschaften
M2,5: n'est pas dans DIN 985, M10; M12; M14; M22: surplats selon ISO sur demande
Norm
DIN 985 (Norme abrogée)
~UNI 7474
Eigenschaften
Matière |
Matière
INOX
|
Type de matériel |
Type de matériel
A2
|
Indication de montage
Les éléments d’assemblage de ces aciers austénitiques ont tendance à gripper lors du montage. Ce danger peut être diminué par une lubrification ou bien par un revêtement glissant (pour grandes quantités; sur demande).