Vis à tête fraisée à six pans creux, entièrement filetées
BN 2101
ISO 10642
~DIN 7991
~UNI 5933
Hovedform |
Hovedform
Undersænket
|
Kærv |
Kærv
Indvendig sekskant
|
Gevind |
Gevind
fuldt gevind
|
Materiale |
Materiale
Stål
|
Styrkeklasse |
Styrkeklasse
010.9 / 10.9 (Hovedmærkning er bestemmende)
|
Overflade |
Overflade
rå
|
Alle Eigenschaften
Norm
ISO 10642
~DIN 7991
~UNI 5933
Zusätzliche Informationen
Le viti secondo la presente specifica sono soggette, a causa della geometria della loro testa, ad una resistenza meccanica ridotta secondo ISO 898-1.
L'impiego di viti a testa svasata secondo ISO presuppone la verifica delle condizioni di montaggio per evitare che la testa sporga dal piano!
L'impiego di viti a testa svasata secondo ISO presuppone la verifica delle condizioni di montaggio per evitare che la testa sporga dal piano!
Eigenschaften
Hovedform |
Hovedform
Undersænket
|
Kærv |
Kærv
Indvendig sekskant
|
Gevind |
Gevind
fuldt gevind
|
Materiale |
Materiale
Stål
|
Styrkeklasse |
Styrkeklasse
010.9 / 10.9 (Hovedmærkning er bestemmende)
|
Overflade |
Overflade
rå
|
BN 2102 - ISO 10642 - ~DIN 7991
Senkschrauben mit Innensechskant, ohne Schaft - Stahl - 010.9 / 10.9 (Die Kopfmarkierung ist bestimmend) - verzinkt-blau
BN 2103 - ISO 10642 - ~DIN 7991
Senkschrauben mit Innensechskant, ohne Schaft - Stahl - 010.9 / 10.9 (Die Kopfmarkierung ist bestimmend) - Zinklamellen beschichtet GEOMET® 500 A