KEENSERTS® KNT 01
BN 2085 - Outils de pose manuels pour douilles filetées avec clavettes série légère KNM / KNML
All prices are based on the minimum order quantity. If you have any questions or special requirement, please contact Bossard.
Features
Brand |
Brand
KEENSERTS®
|
Brandtype |
Brandtype
KNT 01
|
Material |
Material
Acier
|
Assembly notice
1. Visser le KEENSERTS® sur la tige filetée jusqu‘à l‘extrémité du filetage.
2. Visser le KEENSERTS® dans la pièce jusqu‘à ce que les clés touchent le chanfrein ou que la profondeur souhaitée soit atteinte (voir la préparation des trous recommandée).
3. Enfoncer les clés avec des coups de marteau courts et précis sur l‘enclume ou enfoncez environ 1/3 avec une presse. Les clés peuvent être contrôlées après chaque frappe.
4. Enfoncer les clés jusqu‘à ce que la profondeur désirée soit atteinte ou jusqu‘à ce que l‘enclume s‘arrête sur le chanfrein (position finale).
5. Dévisser l'outil KNT. L'insert fileté KEENSERTS® est installé.