Klauke® EK 12042 CFB
BN 27735 - Outil de sertissage hydraulique à accu avec système d’accu Bosch plage de sertissage 16-400 mm2
- Tête en C avec très grande plage de sertissage jusqu'à 400 mm²
- Jusqu'à 60 % de pressage en moins grâce au grand pressage par rapport aux outils de 6 tonnes
- Manipulation facile grâce à une répartition optimale du poids
- L'écran et l’application i-press® app permettent de consulter l'ensemble des données relatives à l'outil d'un seul coup d’œil
- Système d'accu Bosch
- Lecture aisée de toutes les données par Bluetooth
- Tête ouverte, pivotante
- Assurance de la qualité au moyen de signaux optiques et sonores en cas d’erreur
- Simple et sûr: un seul bouton de commande pour contrôler toutes les fonctions de l’outil
- Travail sans fatigue grâce à un centre de gravité équilibré
- Éclairage à LED de l'espace de travail
- Système hydraulique à 2 niveaux avec avance rapide et course de travail
- Simple et sûr: retour automatique à la fin du cycle de travail
- Butée de retour automatique (ARS) pour le contrôle de la position pendant les sertissages multiples
- Toujours prêt à l'emploi grâce à l'indicateur de charge et de service
Marque |
Marque
Klauke®
|
Ligne de produit |
Ligne de produit
EK 12042 CFB
|
Matière |
Matière
Plusieurs matériaux
|
Exécution |
Exécution
plage de sertissage 16-400 mm2
|
Indications d'utilisation |
Indications d'utilisation
Indications d'utilisation
|
Toutes les caractéristiques
Prix net par pièce
Caractéristiques de produit
- Tête en C avec très grande plage de sertissage jusqu'à 400 mm²
- Jusqu'à 60 % de pressage en moins grâce au grand pressage par rapport aux outils de 6 tonnes
- Manipulation facile grâce à une répartition optimale du poids
- L'écran et l’application i-press® app permettent de consulter l'ensemble des données relatives à l'outil d'un seul coup d’œil
- Système d'accu Bosch
- Lecture aisée de toutes les données par Bluetooth
- Tête ouverte, pivotante
- Assurance de la qualité au moyen de signaux optiques et sonores en cas d’erreur
- Simple et sûr: un seul bouton de commande pour contrôler toutes les fonctions de l’outil
- Travail sans fatigue grâce à un centre de gravité équilibré
- Éclairage à LED de l'espace de travail
- Système hydraulique à 2 niveaux avec avance rapide et course de travail
- Simple et sûr: retour automatique à la fin du cycle de travail
- Butée de retour automatique (ARS) pour le contrôle de la position pendant les sertissages multiples
- Toujours prêt à l'emploi grâce à l'indicateur de charge et de service
Informations complémentaires
Course / ouverture 42 mm
Temps de sertissage 8 s à 9 s (en fonction de la section de sertissage)
Tension de l'accu 18 V
Capacité de l'accu 5,0 Ah Li-Ion (90 Wh)
Temps de charge de l'accu 45 min
Température ambiante -10 °C ... +40 °C
UL-file n° E244184
Caractéristiques
Marque |
Marque
Klauke®
|
Ligne de produit |
Ligne de produit
EK 12042 CFB
|
Matière |
Matière
Plusieurs matériaux
|
Exécution |
Exécution
plage de sertissage 16-400 mm2
|
Indications d'utilisation |
Indications d'utilisation
Indications d'utilisation
|
Contenu de la livraison
1 Outil de sertissage hydraulique à accu
1 Bosch accu RALB2EU 18 V / 5,0 Ah, Li-Ion (90 Wh)
1 Bosch chargeur LGLB1EU pour 18 V Li-Ion accus
1 Boîtier de transport en plastique KK120NG
1 Manuel d'instructions
Avertissements
La manipulation correcte, lors du transport et de l’utilisation des produits fonctionnant avec batterie nécessitent une connaissance des lois en vigueur.
D’autres remarques sur les risques résiduels sont mentionnées sur notre page web: Indications d'utilisation
Une attention particulière doit être accordée aux précautions et avertissements figurant sur l’emballage ou aux instructions données dans le manuel d’utilisation / la fiche de données de sécurité.
Les transports s'effectuent généralement selon l'ADR 3.3 conformément aux conditions du Règlement spécial 188. Le bulletin de livraison spécifie la manipulation.
Adéquat à cette fin
BN 27702 - DIN 46235
Klauke® - Cosses à sertir DIN - Cuivre - étamé
BN 27714
Klauke® - Cosses tubulaires pour conducteurs ronds fins et conducteurs ronds finement torsadés - Cuivre - étamé
BN 27700
Klauke® - Manchons à sertir non soumis à la traction - Aluminium / Cuivre - clair
BN 27704
Klauke® - Cosses tubulaires version normale, sans trou d'inspection - Cuivre - étamé
BN 27706
Klauke® - Cosses tubulaires étanches longitudinalement - Aluminium / Cuivre - clair
BN 27710 - DIN 46267-1
Klauke® - Manchons à sertir non soumis à la traction - Cuivre - clair
BN 27715
Klauke® - Cosses tubulaires avec languette étroite - Cuivre - étamé
BN 27716
Klauke® HD13.. - Inserts de sertissage HD 13 large pour cosses à sertir - Laiton
BN 27717
Klauke® HF 13.. - Inserts de sertissage HF 13 large pour cosses tubulaires pour conducteurs ronds fins et conducteurs ronds finement torsadés - Laiton
BN 27718
Klauke® HR 13.. - Inserts de sertissage HR 13 large pour cosses tubulaires - Laiton
BN 27719
Klauke® - Cosses tubulaires coudées à 90° - Cuivre - étamé
BN 27720
Klauke® - Cosses tubulaires coudées à 45° - Cuivre - étamé
BN 27756
Klauke® HRU 13.. - Inserts de sertissage HRU 13 - Laiton
BN 27757
Klauke® RU 22.. - Inserts de sertissage RU 22 - Laiton
BN 27721 - DIN 46329
Klauke® - Cosses à sertir - Aluminium - étamé
BN 27712 - DIN 46267-1
Klauke® - Manchons à sertir non soumis à la traction avec séparation - Cuivre - étamé
BN 22577 - DIN 46267-1
Metal Product® - Manchons de réduction à sertir non soumis à la traction avec séparation - Cuivre - étamé
BN 27789
Klauke® RALB1EU - Replacement Bosch battery for crimping tools - Plusieurs matériaux
BN 27791
Klauke® RALB2EU - Replacement Bosch battery for crimping tools - Plusieurs matériaux
BN 27766
Klauke® LGLB1EU - Charger for battery Bosch with 18 V - Plusieurs matériaux