Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région
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
Klauke® EK 12042 CFM

BN 27734 - Outil de sertissage hydraulique à accu avec système d’accu Makita plage de sertissage 16-400 mm2

  • Force de sertissage 120 kN
  • Course / ouverture 42 mm
  • Temps de sertissage 8 s à 9 s (en fonction de la section de sertissage)
  • Nombre de sertissages env. 115 pour 150 mm² Cu DIN
  • Tension de l'accu 18 V
  • Capacité de l'accu 4,0 Ah Li-Ion (72 Wh)
  • Temps de charge de l'accu 36 min
  • Température ambiante -12 °C ... +40 °C
  • UL-file n° E244184
Informations sur les produits, mode d'emploi/fiche de données de sécurité, autorisations: www.klauke.com

Marque
Marque Klauke®
Ligne de produit
Ligne de produit EK 12042 CFM
Matière
Matière Plusieurs matériaux
Exécution
Exécution plage de sertissage 16-400 mm2
Indications d'utilisation
Indications d'utilisation
Indications d'utilisation

Toutes les caractéristiques

Prix net par pièce


Caractéristiques de produit

  • Force de sertissage 120 kN
  • Course / ouverture 42 mm
  • Temps de sertissage 8 s à 9 s (en fonction de la section de sertissage)
  • Nombre de sertissages env. 115 pour 150 mm² Cu DIN
  • Tension de l'accu 18 V
  • Capacité de l'accu 4,0 Ah Li-Ion (72 Wh)
  • Temps de charge de l'accu 36 min
  • Température ambiante -12 °C ... +40 °C
  • UL-file n° E244184
Informations sur les produits, mode d'emploi/fiche de données de sécurité, autorisations: www.klauke.com

Informations complémentaires

Tête en C avec très grande plage de sertissage jusqu'à 400 mm²
Jusqu'à 60 % de pressage en moins grâce au grand pressage par rapport aux outils de 6 tonnes
Manipulation facile grâce à une répartition optimale du poids
L'écran et l’application i-press® app permettent de consulter l'ensemble des données relatives à l'outil d'un seul coup d’œil
Système d'accu Makita
Lecture aisée de toutes les données par Bluetooth
Tête ouverte, pivotante
Assurance de la qualité au moyen de signaux optiques et sonores en cas d’erreur
Simple et sûr: un seul bouton de commande pour contrôler toutes les fonctions de l’outil
Temps de charge de l'accu: 36 min
Travail sans fatigue grâce à un centre de gravité équilibré
Éclairage à LED de l'espace de travail
Système hydraulique à 2 niveaux avec avance rapide et course de travail
Simple et sûr: retour automatique à la fin du cycle de travail
Butée de retour automatique (ARS) pour le contrôle de la position pendant les sertissages multiples
Toujours prêt à l'emploi grâce à l'indicateur de charge et de service

Caractéristiques

Marque
Marque Klauke®
Ligne de produit
Ligne de produit EK 12042 CFM
Matière
Matière Plusieurs matériaux
Exécution
Exécution plage de sertissage 16-400 mm2
Indications d'utilisation
Indications d'utilisation
Indications d'utilisation

Contenu de la livraison

1 Outil de sertissage hydraulique à accu
1 Makita accu RAL40 18 V / 4,0 Ah, Li-Ion (72 Wh)
1 Makita chargeur LGL1 pour 18 V Li-Ion accus
1 Boîtier de transport en plastique KK120NG
1 Manuel d'instructions


Avertissements

La manipulation correcte, lors du transport et de l’utilisation des produits fonctionnant avec batterie nécessitent une connaissance des lois en vigueur.
D’autres remarques sur les risques résiduels sont mentionnées sur notre page web: Indications d'utilisation
Une attention particulière doit être accordée aux précautions et avertissements figurant sur l’emballage ou aux instructions données dans le manuel d’utilisation / la fiche de données de sécurité.
Les transports s'effectuent généralement selon l'ADR 3.3 conformément aux conditions du Règlement spécial 188. Le bulletin de livraison spécifie la manipulation.




Adéquat à cette fin


BN 27700

Klauke® - Manchons à sertir non soumis à la traction - Aluminium / Cuivre - clair

BN 27702 - DIN 46235

Klauke® - Cosses à sertir DIN - Cuivre - étamé

BN 27704

Klauke® - Cosses tubulaires version normale, sans trou d'inspection - Cuivre - étamé

BN 27706

Klauke® - Cosses tubulaires étanches longitudinalement - Aluminium / Cuivre - clair

BN 27710 - DIN 46267-1

Klauke® - Manchons à sertir non soumis à la traction - Cuivre - clair

BN 27714

Klauke® - Cosses tubulaires pour conducteurs ronds fins et conducteurs ronds finement torsadés - Cuivre - étamé

BN 27715

Klauke® - Cosses tubulaires avec languette étroite - Cuivre - étamé

BN 27718

Klauke® HR 13.. - Inserts de sertissage large pour cosses tubulaires - Laiton

BN 27716

Klauke® HD13.. - Inserts de sertissage large pour cosses à sertir - Laiton

BN 27717

Klauke® HF 13.. - Inserts de sertissage large pour cosses tubulaires pour conducteurs ronds fins et conducteurs ronds finement torsadés - Laiton

BN 27719

Klauke® - Cosses tubulaires coudées à 90° - Cuivre - étamé

BN 27720

Klauke® - Cosses tubulaires coudées à 45° - Cuivre - étamé

BN 27756

Klauke® HRU 13.. - Inserts de sertissage - Laiton

BN 27721 - DIN 46329

Klauke® - Cosses à sertir - Aluminium - étamé

BN 27712 - DIN 46267-1

Klauke® - Manchons à sertir non soumis à la traction avec séparation - Cuivre - étamé

BN 22577 - DIN 48201

Metal Product® - Manchons de réduction à sertir non soumis à la traction avec séparation - Cuivre - étamé

BN 27788

Klauke® RAL1 - Replacement Makita battery for crimping tools - Plusieurs matériaux

BN 27790

Klauke® RAL40 - Replacement Makita battery for crimping tools - Plusieurs matériaux

BN 27765

Klauke® LGL1 - Quick-charger for Makita battery with 18 V - Plusieurs matériaux