Klauke® EK 60/22 CFM
BN 27738 - Outil de sertissage hydraulique à accu avec système d’accu Makita plage de sertissage 6-300 mm2
- Force de sertissage 60 kN
- Course / ouverture 17 mm
- Temps de sertissage 3 s à 5 s (en fonction de la section de sertissage)
- Nombre de sertissages env. 300 pour 150 mm² Cu DIN
- Tension de l'accu 18 V
- Capacité de l'accu 4,0 Ah Li-Ion (72 Wh)
- Temps de charge de l'accu 36 min
- Température ambiante -10 °C ... +40 °C
- UL-file n° E244184
Marque |
Marque
Klauke®
|
Ligne de produit |
Ligne de produit
EK 60/22 CFM
|
Matière |
Matière
Plusieurs matériaux
|
Exécution |
Exécution
plage de sertissage 6-300 mm2
|
Indications d'utilisation |
Indications d'utilisation
Indications d'utilisation
|
Todas las características
Prix net par pièce
Características del producto
- Force de sertissage 60 kN
- Course / ouverture 17 mm
- Temps de sertissage 3 s à 5 s (en fonction de la section de sertissage)
- Nombre de sertissages env. 300 pour 150 mm² Cu DIN
- Tension de l'accu 18 V
- Capacité de l'accu 4,0 Ah Li-Ion (72 Wh)
- Temps de charge de l'accu 36 min
- Température ambiante -10 °C ... +40 °C
- UL-file n° E244184
Información adicional
Cycles de pressage rapides grâce à la butée de retour automatique (ARS)
L'écran et l’application i-press® app permettent de consulter l'ensemble des données relatives à l'outil d'un seul coup d’œil
Système d'accu Makita
Lecture aisée de toutes les données par Bluetooth
Tête fermée, rabattable, pivotante
Assurance de la qualité au moyen de signaux optiques et sonores en cas d’erreur
Travail sans fatigue grâce à un centre de gravité équilibré
Éclairage à LED de l'espace de travail
Simple et sûr: retour automatique à la fin du cycle de travail
Butée de retour automatique (ARS) pour le contrôle de la position pendant les sertissages multiples
Toujours prêt à l’emploi grâce à l’affichage de l’état de charge et de service
Características
Marque |
Marque
Klauke®
|
Ligne de produit |
Ligne de produit
EK 60/22 CFM
|
Matière |
Matière
Plusieurs matériaux
|
Exécution |
Exécution
plage de sertissage 6-300 mm2
|
Indications d'utilisation |
Indications d'utilisation
Indications d'utilisation
|
Contenu de la livraison
1 Outil de sertissage hydraulique à accu
1 Makita accu RAL40 18 V / 4,0 Ah, Li-Ion (72 Wh)
1 Makita chargeur LGL1 pour 18 V Li-Ion accus
1 Boîtier de transport en plastique KK120NG
1 Manuel d'instructions
Avertissements
La manipulation correcte, lors du transport et de l’utilisation des produits fonctionnant avec batterie nécessitent une connaissance des lois en vigueur.
D’autres remarques sur les risques résiduels sont mentionnées sur notre page web: Indications d'utilisation
Une attention particulière doit être accordée aux précautions et avertissements figurant sur l’emballage ou aux instructions données dans le manuel d’utilisation / la fiche de données de sécurité.
Les transports s'effectuent généralement selon l'ADR 3.3 conformément aux conditions du Règlement spécial 188. Le bulletin de livraison spécifie la manipulation.
Adecuado para
BN 27702 - DIN 46235
Klauke® - Cosses à sertir DIN - Cobre - estañado
BN 27703 - DIN 46235
Klauke® - Terminales de crimpado DIN tipo de ángulo 90 ° - Cobre - estañado
BN 27705
Klauke® - Terminales tubulares tipo estándar, con agujero de inspección - Cobre - estañado
BN 27713
Klauke® - Butt connectors standard type - Cobre - estañado
BN 27714
Klauke® - Tubular cable lugs for fine and superfine stranded round conductors - Cobre - estañado
BN 27721 - DIN 46329
Klauke® - Terminales de crimpado - Aluminio - estañado
BN 27753
Klauke® F 22 - Matrices estrecha para terminales de cable tubular para conductores redondos finos y superfinos - Latón
BN 27754
Klauke® D 22 - Matrices estrecha para terminales de compresión según DIN 46235 - Latón
BN 27751
Klauke® D 22 Set - Set de matrices en maletín de plástico estrecha para terminales de compresión según DIN 46235 - Latón
BN 27752
Klauke® R 22 Set - Set de matrices en maletín de plástico estrecha para terminales de cable tubular - Latón
BN 27712 - DIN 46267-1
Klauke® - Non-Tension compression joints with oil stop - Cobre - estañado
BN 22577 - DIN 48201
Metal Product® - Conectores de empalme reductores con descarga de tracción con brida de separación - Cobre - estañado
BN 27788
Klauke® RAL1 - Replacement Makita battery for crimping tools - Múltiples materiales
BN 27790
Klauke® RAL40 - Replacement Makita battery for crimping tools - Múltiples materiales
BN 27765
Klauke® LGL1 - Quick-charger for Makita battery with 18 V - Múltiples materiales