Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier
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
Klauke® EKM 60 IDCFB

BN 27739 - Outil de sertissage hydraulique à accu avec système d’accu Bosch plage de sertissage 10-240 mm2

  • Plage de sertissage extra large grâce au vérin télescopique innovant à 2 niveaux
  • Pression par mandrin - il n'est pas nécessaire de changer d'insert de presse
  • L'écran et l’application i-press® app permettent de consulter l'ensemble des données relatives à l'outil d'un seul coup d’œil
  • Système d'accu Bosch
  • Lecture aisée de toutes les données par Bluetooth
  • Avec vérin télescopique innovant à 2 niveaux
  • Tête fermée, rabattable, pivotante
  • Assurance de la qualité au moyen de signaux optiques et sonores en cas d’erreur
  • Simple et sûr: un seul bouton de commande pour contrôler toutes les fonctions de l’outil
  • Travail sans fatigue grâce à un centre de gravité équilibré
  • Éclairage à LED de l'espace de travail
  • Toujours prêt à l’emploi grâce à l’affichage de l’état de charge et de service
Informations sur les produits, mode d'emploi/fiche de données de sécurité, autorisations: www.klauke.com

Marque
Marque Klauke®
Ligne de produit
Ligne de produit EKM 60 IDCFB
Matière
Matière Plusieurs matériaux
Exécution
Exécution plage de sertissage 10-240 mm2
Indications d'utilisation
Indications d'utilisation
Indications d'utilisation

Toutes les caractéristiques

à partir de 16 mm2 certifiées U

Prix net par pièce


Caractéristiques de produit

  • Plage de sertissage extra large grâce au vérin télescopique innovant à 2 niveaux
  • Pression par mandrin - il n'est pas nécessaire de changer d'insert de presse
  • L'écran et l’application i-press® app permettent de consulter l'ensemble des données relatives à l'outil d'un seul coup d’œil
  • Système d'accu Bosch
  • Lecture aisée de toutes les données par Bluetooth
  • Avec vérin télescopique innovant à 2 niveaux
  • Tête fermée, rabattable, pivotante
  • Assurance de la qualité au moyen de signaux optiques et sonores en cas d’erreur
  • Simple et sûr: un seul bouton de commande pour contrôler toutes les fonctions de l’outil
  • Travail sans fatigue grâce à un centre de gravité équilibré
  • Éclairage à LED de l'espace de travail
  • Toujours prêt à l’emploi grâce à l’affichage de l’état de charge et de service
Informations sur les produits, mode d'emploi/fiche de données de sécurité, autorisations: www.klauke.com

Informations complémentaires

Très bien adapté pour les conducteurs comprimés
Spécialement conçu pour les conducteurs à fils fins selon la norme DIN EN 60228
Force de sertissage 30-60 kN
Course / ouverture 40,5 mm
Temps de sertissage 2 s (avec ARS) jusqu'à 7 s (en fonction de la section de sertissage)
Tension de l'accu 18 V
Capacité de l'accu 2,0 Ah Li-Ion (36 Wh)
Temps de charge de l'accu 15 min.
Température ambiante -10 °C ... +40 °C
UL-file n° E244184

Caractéristiques

Marque
Marque Klauke®
Ligne de produit
Ligne de produit EKM 60 IDCFB
Matière
Matière Plusieurs matériaux
Exécution
Exécution plage de sertissage 10-240 mm2
Indications d'utilisation
Indications d'utilisation
Indications d'utilisation

Contenu de la livraison

1 Outil de sertissage hydraulique à accu
1 Bosch accu RALB1EU 18 V / 2,0 Ah, Li-Ion (36 Wh)
1 Bosch chargeur LGLB1EU pour 18 V Li-Ion accus
1 Boîtier de transport en plastique KK50NG
1 Manuel d'instructions


Avertissements

La manipulation correcte, lors du transport et de l’utilisation des produits fonctionnant avec batterie nécessitent une connaissance des lois en vigueur.
D’autres remarques sur les risques résiduels sont mentionnées sur notre page web: Indications d'utilisation
Une attention particulière doit être accordée aux précautions et avertissements figurant sur l’emballage ou aux instructions données dans le manuel d’utilisation / la fiche de données de sécurité.
Les transports s'effectuent généralement selon l'ADR 3.3 conformément aux conditions du Règlement spécial 188. Le bulletin de livraison spécifie la manipulation.




Adéquat à cette fin


BN 27700

Klauke® - Manchons à sertir non soumis à la traction - Aluminium / Cuivre - clair

BN 27704

Klauke® - Cosses tubulaires version normale, sans trou d'inspection - Cuivre - étamé

BN 27705

Klauke® - Cosses tubulaires version normale, avec trou d'inspection - Cuivre - étamé

BN 27706

Klauke® - Cosses tubulaires étanches longitudinalement - Aluminium / Cuivre - clair

BN 27713

Klauke® - Manchons à sertir en série version normale - Cuivre - étamé

BN 27714

Klauke® - Cosses tubulaires pour conducteurs ronds fins et conducteurs ronds finement torsadés - Cuivre - étamé

BN 27715

Klauke® - Cosses tubulaires avec languette étroite - Cuivre - étamé

BN 27719

Klauke® - Cosses tubulaires coudées à 90° - Cuivre - étamé

BN 27720

Klauke® - Cosses tubulaires coudées à 45° - Cuivre - étamé

BN 27789

Klauke® RALB1EU - Replacement Bosch battery for crimping tools - Plusieurs matériaux

BN 27791

Klauke® RALB2EU - Replacement Bosch battery for crimping tools - Plusieurs matériaux

BN 27766

Klauke® LGLB1EU - Charger for battery Bosch with 18 V - Plusieurs matériaux