Klauke® EKM 60 IDCFM
BN 27733 - Outil de sertissage hydraulique à accu avec système d’accu Makita plage de sertissage 10-240 mm2
- Très bien adapté pour les conducteurs comprimés
- Spécialement conçu pour les conducteurs à fils fins selon la norme DIN EN 60228
- Force de sertissage 30-60 kN
- Course / ouverture 40,5 mm
- Temps de sertissage 2 s (avec ARS) jusqu'à 7 s (en fonction de la section de sertissage)
- Número de crimpados aprox. 100-300
- Tension de l'accu 18 V
- Capacité de l'accu 1,5 Ah Li-Ion (27 Wh)
- Temps de charge de l'accu 15 min.
- Température ambiante -10 °C ... +40 °C
- UL-file n° E244184
Marque |
Marque
Klauke®
|
Ligne de produit |
Ligne de produit
EKM 60 IDCFM
|
Matière |
Matière
Plusieurs matériaux
|
Exécution |
Exécution
plage de sertissage 10-240 mm2
|
Indications d'utilisation |
Indications d'utilisation
Indications d'utilisation
|
Toutes les caractéristiques
à partir de 16 mm2 certifiées U
Prix net par pièce
Caractéristiques de produit
- Très bien adapté pour les conducteurs comprimés
- Spécialement conçu pour les conducteurs à fils fins selon la norme DIN EN 60228
- Force de sertissage 30-60 kN
- Course / ouverture 40,5 mm
- Temps de sertissage 2 s (avec ARS) jusqu'à 7 s (en fonction de la section de sertissage)
- Número de crimpados aprox. 100-300
- Tension de l'accu 18 V
- Capacité de l'accu 1,5 Ah Li-Ion (27 Wh)
- Temps de charge de l'accu 15 min.
- Température ambiante -10 °C ... +40 °C
- UL-file n° E244184
Informations complémentaires
Pression par mandrin - il n'est pas nécessaire de changer d'insert de presse
L'écran et l’application i-press® app permettent de consulter l'ensemble des données relatives à l'outil d'un seul coup d’œil
Système d'accu Makita
Lecture aisée de toutes les données par Bluetooth
Avec vérin télescopique innovant à 2 niveaux
Tête fermée, rabattable, pivotante
Assurance de la qualité au moyen de signaux optiques et sonores en cas d’erreur
Simple et sûr: un seul bouton de commande pour contrôler toutes les fonctions de l’outil
Travail sans fatigue grâce à un centre de gravité équilibré
Éclairage à LED de l'espace de travail
Toujours prêt à l’emploi grâce à l’affichage de l’état de charge et de service
Caractéristiques
Marque |
Marque
Klauke®
|
Ligne de produit |
Ligne de produit
EKM 60 IDCFM
|
Matière |
Matière
Plusieurs matériaux
|
Exécution |
Exécution
plage de sertissage 10-240 mm2
|
Indications d'utilisation |
Indications d'utilisation
Indications d'utilisation
|
Contenu de la livraison
1 Outil de sertissage hydraulique à accu
1 Makita accu RAL1 18 V / 1,5 Ah, Li-Ion (27 Wh)
1 Makita chargeur LGL1 pour 18 V Li-Ion accus
1 Boîtier de transport en plastique KK50NG
1 Manuel d'instructions
Avertissements
La manipulation correcte, lors du transport et de l’utilisation des produits fonctionnant avec batterie nécessitent une connaissance des lois en vigueur.
D’autres remarques sur les risques résiduels sont mentionnées sur notre page web: Indications d'utilisation
Une attention particulière doit être accordée aux précautions et avertissements figurant sur l’emballage ou aux instructions données dans le manuel d’utilisation / la fiche de données de sécurité.
Les transports s'effectuent généralement selon l'ADR 3.3 conformément aux conditions du Règlement spécial 188. Le bulletin de livraison spécifie la manipulation.
Adéquat à cette fin
BN 27700
Klauke® - Manchons à sertir non soumis à la traction - Aluminium / Cuivre - clair
BN 27704
Klauke® - Cosses tubulaires version normale, sans trou d'inspection - Cuivre - étamé
BN 27705
Klauke® - Cosses tubulaires version normale, avec trou d'inspection - Cuivre - étamé
BN 27706
Klauke® - Cosses tubulaires étanches longitudinalement - Aluminium / Cuivre - clair
BN 27713
Klauke® - Manchons à sertir en série version normale - Cuivre - étamé
BN 27714
Klauke® - Cosses tubulaires pour conducteurs ronds fins et conducteurs ronds finement torsadés - Cuivre - étamé
BN 27715
Klauke® - Cosses tubulaires avec languette étroite - Cuivre - étamé
BN 27719
Klauke® - Cosses tubulaires coudées à 90° - Cuivre - étamé
BN 27720
Klauke® - Cosses tubulaires coudées à 45° - Cuivre - étamé
BN 27788
Klauke® RAL1 - Replacement Makita battery for crimping tools - Plusieurs matériaux
BN 27790
Klauke® RAL40 - Replacement Makita battery for crimping tools - Plusieurs matériaux
BN 27765
Klauke® LGL1 - Quick-charger for Makita battery with 18 V - Plusieurs matériaux