Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier
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
Klauke® EKM 60/22 CFB

BN 27748 - Outil de sertissage hydraulique à accu avec système d’accu Bosch plage de sertissage 6-300 mm2

  • Grande plage de sertissage jusqu'à 300 mm²
  • L'écran et l’application i-press® app permettent de consulter l'ensemble des données relatives à l'outil d'un seul coup d’œil
  • avec système d’accu Bosch
  • Lecture aisée de toutes les données par Bluetooth
  • Tête fermée, rabattable, pivotante
  • Assurance de la qualité au moyen de signaux optiques et sonores en cas d’erreur
  • Simple et sûr: un seul bouton de commande pour contrôler toutes les fonctions de l’outil
  • Travail sans fatigue grâce à un centre de gravité équilibré
  • Éclairage à LED de l'espace de travail
  • Simple et sûr : retour automatique à la fin du cycle de travail
  • Butée de retour automatique (ARS) pour le contrôle de la position pendant les sertissages multiples
  • Toujours prêt à l’emploi grâce à l’affichage de l’état de charge et de service
Informations sur les produits, mode d'emploi/fiche de données de sécurité, autorisations: www.klauke.com

Marque
Marque Klauke®
Ligne de produit
Ligne de produit EKM 60/22 CFB
Matière
Matière Plusieurs matériaux
Exécution
Exécution plage de sertissage 6-300 mm2
Indications d'utilisation
Indications d'utilisation
Indications d'utilisation

Toutes les caractéristiques

Prix net par pièce


Caractéristiques de produit

  • Grande plage de sertissage jusqu'à 300 mm²
  • L'écran et l’application i-press® app permettent de consulter l'ensemble des données relatives à l'outil d'un seul coup d’œil
  • avec système d’accu Bosch
  • Lecture aisée de toutes les données par Bluetooth
  • Tête fermée, rabattable, pivotante
  • Assurance de la qualité au moyen de signaux optiques et sonores en cas d’erreur
  • Simple et sûr: un seul bouton de commande pour contrôler toutes les fonctions de l’outil
  • Travail sans fatigue grâce à un centre de gravité équilibré
  • Éclairage à LED de l'espace de travail
  • Simple et sûr : retour automatique à la fin du cycle de travail
  • Butée de retour automatique (ARS) pour le contrôle de la position pendant les sertissages multiples
  • Toujours prêt à l’emploi grâce à l’affichage de l’état de charge et de service
Informations sur les produits, mode d'emploi/fiche de données de sécurité, autorisations: www.klauke.com

Informations complémentaires

Force de sertissage 60 kN
Course / ouverture 17,5 mm
Temps de sertissage 2 s à 5 s (en fonction de la section de sertissage)
Tension de l'accu 18 V
Capacité de l'accu 2,0 Ah, Li-Ion (36 Wh)
Temps de charge de l'accu 15 min
Température ambiante -10 °C ... +40 °C
UL-file n° E244184

Caractéristiques

Marque
Marque Klauke®
Ligne de produit
Ligne de produit EKM 60/22 CFB
Matière
Matière Plusieurs matériaux
Exécution
Exécution plage de sertissage 6-300 mm2
Indications d'utilisation
Indications d'utilisation
Indications d'utilisation

Contenu de la livraison

1 Outil de sertissage hydraulique à accu
1 Bosch accu RALB1EU 18 V / 2,0 Ah, Li-Ion (36 Wh)
1 Bosch chargeur LGLB1EU pour 18 V Li-Ion accus
1 Boîtier de transport en plastique KK50NG
1 Manuel d'instructions


Avertissements

La manipulation correcte, lors du transport et de l’utilisation des produits fonctionnant avec batterie nécessitent une connaissance des lois en vigueur.
D’autres remarques sur les risques résiduels sont mentionnées sur notre page web: Indications d'utilisation
Une attention particulière doit être accordée aux précautions et avertissements figurant sur l’emballage ou aux instructions données dans le manuel d’utilisation / la fiche de données de sécurité.
Les transports s'effectuent généralement selon l'ADR 3.3 conformément aux conditions du Règlement spécial 188. Le bulletin de livraison spécifie la manipulation.




Adéquat à cette fin


BN 27755

Klauke® R 22 - Inserts de sertissage R 22 étroites pour cosses tubulaires - Laiton

BN 27752

Klauke® R 22 Set - Set d'Inserts de sertissage R 22 dans un coffret plastique étroites pour cosses tubulaires - Laiton

BN 27753

Klauke® F 22 - Inserts de sertissage F 22 étroites pour cosses tubulaires pour conducteurs ronds fins et conducteurs ronds finement torsadés - Laiton

BN 27754

Klauke® D 22 - Inserts de sertissage D 22 étroites pour cosses à sertir selon DIN46235 - Laiton

BN 27751

Klauke® D 22 Set - Set d'Inserts de sertissage D 22 dans un coffret plastique étroites pour cosses à sertir selon DIN46235 - Laiton

BN 27702 - DIN 46235

Klauke® - Cosses à sertir DIN - Cuivre - étamé

BN 27703 - DIN 46235

Klauke® - Cosses à sertir DIN coudées à 90° - Cuivre - étamé

BN 27705

Klauke® - Cosses tubulaires version normale, avec trou d'inspection - Cuivre - étamé

BN 27713

Klauke® - Manchons à sertir en série version normale - Cuivre - étamé

BN 27714

Klauke® - Cosses tubulaires pour conducteurs ronds fins et conducteurs ronds finement torsadés - Cuivre - étamé

BN 27721 - DIN 46329

Klauke® - Cosses à sertir - Aluminium - étamé

BN 27712 - DIN 46267-1

Klauke® - Manchons à sertir non soumis à la traction avec séparation - Cuivre - étamé

BN 27731

Klauke® HR 4 Set - Set d'Inserts de sertissage HR 4 dans un coffret plastique pour cosses tubulaires - Laiton

BN 27732

Klauke® HD 4 Set - Set d'Inserts de sertissage HD 4 dans un coffret plastique pour cosses à sertir selon DIN46235 - Laiton

BN 22577 - DIN 46267-1

Metal Product® - Manchons de réduction à sertir non soumis à la traction avec séparation - Cuivre - étamé

BN 27789

Klauke® RALB1EU - Replacement Bosch battery for crimping tools - Plusieurs matériaux

BN 27791

Klauke® RALB2EU - Replacement Bosch battery for crimping tools - Plusieurs matériaux

BN 27766

Klauke® LGLB1EU - Charger for battery Bosch with 18 V - Plusieurs matériaux