POP® / AVDEL®
BN 32033 - Tête d’outil standard a formage de tête pour rivets à répétition
Prix net par pièce
Additional information
Features
Marque |
Marque
POP® / AVDEL®
|
Matière |
Matière
Acier
|
Indication de montage
Force de serrage maximale avec réduction de la plage de serrage d'environ 0,4 mm
Suitable for this
BN 32156
AVDEL® 07537-00200 - Outil à river hydropneumatique pour rivets à répétition - Plusieurs matériaux
BN 32063
AVDEL® 07530-02100 - Outil à river hydropneumatique pour rivets à répétition, sans déclenchement à pédale - Plusieurs matériaux
BN 32084
AVDEL® 07535-00011 - Outil à river hydropneumatique pour rivets à répétition, avec pantographe - Plusieurs matériaux
BN 32155
STANLEY® Assembly Technologies SB25PT-05 - Battery powered rivet tool for speed rivets - Mutiple Materials
BN 32029
POP® / AVDEL® - Standard nose piece flat head style for speed rivets - Steel
BN 32034
POP® / AVDEL® - Nose piece long flat head style for speed rivets - Steel
BN 32105
POP® / AVDEL® - Mandrel follower spring short for speed rivets - Steel
BN 50687
POP® / AVDEL® - Standard nose piece with opening ring, head forming, for speed rivets - Steel
BN 32046
POP® / AVDEL® - Standard nose piece with opening ring, mushroom head style for speed rivets - Steel
BN 32108
POP® / AVDEL® - Mandrel follower spring long for speed rivets - Steel
BN 32037
POP® / AVDEL® - Mandrel for speed rivets - Steel