Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier
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
KOENIG EXPANDER® EXTOOL-040-1

BN 26362 - Outil de pose oléopneumatique sans buse avec aspiration des mandrins, pour bouchons étanches type HK, SK/SKC, LK

  • Poids: 2,7 kg
  • Force de traction à 7 bar: 24 kN
  • Course utile: 18 mm
  • Pression de service (min. - max.): 5 - 7 bar
  • Consommation d'air à 5,6 bar: 3,5 l
  • Bruit de fonctionnement: < 75 dB (A)
  • Temps de cycle: 2 s

Marque
Marque KOENIG EXPANDER®
Ligne de produit
Ligne de produit EXTOOL-040-1
Matière
Matière Plusieurs matériaux

Toutes les caractéristiques

Prix net par pièce


Caractéristiques de produit

  • Poids: 2,7 kg
  • Force de traction à 7 bar: 24 kN
  • Course utile: 18 mm
  • Pression de service (min. - max.): 5 - 7 bar
  • Consommation d'air à 5,6 bar: 3,5 l
  • Bruit de fonctionnement: < 75 dB (A)
  • Temps de cycle: 2 s

Caractéristiques

Marque
Marque KOENIG EXPANDER®
Ligne de produit
Ligne de produit EXTOOL-040-1
Matière
Matière Plusieurs matériaux



Adéquat à cette fin


BN 26210

KOENIG EXPANDER® EXTOOL - Buse pour bouchons étanches type SK, LK - Acier

BN 26235

KOENIG EXPANDER® SK 550 - Bouchons étanches - Acier cémenté - bleui

BN 26200

KOENIG EXPANDER® EXTOOL - Buse pour bouchons étanches type SKC - Acier

BN 26500

KOENIG EXPANDER® SKC 550 - Bouchons étanches - Acier cémenté - bleui

BN 26219

KOENIG EXPANDER® EXTOOL - Boîtier de mordaches pour outil de pose oléopneumatique, pour bouchons étanches type HK, SK/SKC, LK - Acier

BN 26486

KOENIG EXPANDER® SK 552 - Bouchons étanches avec mandrin rallongé de 30 mm - Acier cémenté - bleui

BN 26215

KOENIG EXPANDER® EXTOOL - Mordaches en trois parties pour outil de pose oléopneumatique, pour bouchons étanches type HK, SK/SKC, LK - Acier

BN 26201

KOENIG EXPANDER® LK 600 - Bouchons étanches - INOX

BN 26204

KOENIG EXPANDER® EXTOOL - Poussoir pour outil de pose oléopneumatique, pour bouchons étanches type HK, SK/SKC, LK - Acier

BN 26202

KOENIG EXPANDER® LK 950 - Bouchons étanches - Acier cémenté - recuit - bleui

BN 26197

KOENIG EXPANDER® SK - Entretoise pour bouchons étanches série SK 552 avec mandrin rallongé de 30 mm - Acier