Assortimento terminali a tubetto, contenitore blu terminali a tubetto preisolati singoli, serie colorata DIN
BN 22566
DIN 46228-4
- Ingresso a imbuto in polipropilene
- Resistenza al calore: fino a +105 °C
Materiale |
Materiale
Rame
|
Superficie |
Superficie
stagnato
|
Tutte le caratteristiche
Prezzo netto per confezione
Standard
DIN 46228-4
Caratteristiche del prodotto
- Ingresso a imbuto in polipropilene
- Resistenza al calore: fino a +105 °C
Ulteriori informazioni
Il coperchio scorrevole consente un accesso rapido ed evita il mescolamento del contenuto degli scomparti.
Caratteristiche
Materiale |
Materiale
Rame
|
Superficie |
Superficie
stagnato
|
Contenuto della fornitura
Quantità / Sezione cavo mm2 / L / Colore
50 / 0,5 / 8 / white
100 / 0,75 / 8 / grey
100 / 1 / 8 / red
100 / 1,5 / 8 / black
50 / 2,5 / 8 / blue
Adatto a questo
BN 20767
Crimpatrice per crimpatura trapezoidale per terminali a tubetto preisolati e non isolati - Acciaio