STANLEY® Assembly Technologies SB25PT-05

BN 32155 - Rivettatrice a batteria per rivetti a strappo a ripetizione

  • Per rivetti di Ø: 2,4-6,4
  • Peso (con batteria): 2,8 kg
  • Forza di trazione: 5 kN
  • Altezza sollevamento: 25 mm

Marca
Marca STANLEY® Assembly Technologies
Linea di prodotti
Linea di prodotti SB25PT-05
Materiale
Materiale Materiali multipli
Note sull'uso
Note sull'uso

Tutte le caratteristiche

Prezzo netto cadauno


Caratteristiche del prodotto

  • Per rivetti di Ø: 2,4-6,4
  • Peso (con batteria): 2,8 kg
  • Forza di trazione: 5 kN
  • Altezza sollevamento: 25 mm

Caratteristiche

Marca
Marca STANLEY® Assembly Technologies
Linea di prodotti
Linea di prodotti SB25PT-05
Materiale
Materiale Materiali multipli
Note sull'uso
Note sull'uso

Contenuto della fornitura

1 x SB25PT-05 Power Tool
2 x DeWalt 18 V Lithium-Ion 2,0 Ah batteries
1 x DeWalt DCB115 Charger




Adatto a questo


BN 32029

POP® / AVDEL® - Testa utensile standard a testa piatta per rivetti a ripetizione - Acciaio

BN 32033

POP® / AVDEL® - Testa utensile standard a formatura di testa per rivetti a ripetizione - Acciaio

BN 32034

POP® / AVDEL® - Testa utensile lunga a testa piatta per rivetti a ripetizione - Acciaio

BN 32105

POP® / AVDEL® - Molla del mandrino corta per rivetti a ripetizione - Acciaio

BN 50687

POP® / AVDEL® - Testa utensile standard con anello di apertura, a formatura di testa, per rivetti a ripetizione - Acciaio

BN 32046

POP® / AVDEL® - Testa utensile standard con anello di apertura, a testa bombata per rivetti a ripetizione - Acciaio

BN 32108

POP® / AVDEL® - Molla del mandrino lunga per rivetti a ripetizione - Acciaio

BN 32037

POP® / AVDEL® - Mandrino per rivetti a ripetizione - Acciaio

BN 53867

DEWALT® 18V XR - Batteria di riserva - Materiali multipli